BEAGL-PLAY-SBC
概要
BeaglePlay は、信頼性の高い組込みシステムにセンサ、アクチュエータ、インジケータ、ヒューマン インターフェイス、および接続機能を簡単に追加できる設計を採用した、オープン ソースのシングル ボード コンピュータです。この製品が搭載しているのは、強力な 64 ビット クワッドコア プロセッサと、いくつかの革新的な接続機能オプションです。後者の接続機能に該当するのは、Wi-Fi、ギガビット イーサネット、Sub-GHz ワイヤレス、およびデータ ライン経由の電力供給に対応するシングルペア イーサネットなどです。BeaglePlay には、1,000 種類以上の既製アドオンや、カスタマイズ済みの Debian Linux イメージとの互換性があり、拡張とカスタマイズを容易に実行できます。また、カメラやタッチスクリーン ディスプレイに適したリボン ケーブル接続 (フラット ケーブル コネクタ)、バッテリ バックアップ付きリアルタイム クロック向けのソケットも実装しているため、HMI (ヒューマン マシン インターフェイス) の設計に最適です。BeaglePlay は、その競争力のある価格とユーザーフレンドリーな設計により、ユーザーにポジティブな開発体験を提供します。
特長
BeaglePlay に適した実践的なアプリケーションの例:
- ビル オートメーションや産業用オートメーションのゲートウェイ
- デジタル サイネージ
- ヒューマンマシンインターフェース(HMI)
- BeagleConnect センサ ゲートウェイ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
購入と開発の開始
BEAGL-PLAY-SBC — BeaglePlay® single-board computer from the BeagleBoard.org foundation based on AM62x
BEAGL-PLAY-SBC — BeaglePlay® single-board computer from the BeagleBoard.org foundation based on AM62x
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62X — Processor SDK Linux for AM62x
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
車載運転支援 SoC
ハードウェア開発
評価ボード
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62X — Processor SDK Linux for AM62x
Processor SDK LINUX AM62x - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX AM62x SIP - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX AM62x Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM62xx-LP Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x SIP Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x Jailhouse Hypervisor - SD card image
Processor SDK LINUX AM62xx-LP Jailhouse Hypervisor - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x Debian Trixie - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x SIP Debian Trixie - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x-LP Debian Trixie - SD card image
Processor SDK LINUX AM62x Buildroot - SD card image
Processor SDK LINUX Beagleplay Yocto - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
車載運転支援 SoC
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Quick Start Guide for the AM62x/AM62xSIP Starter Kit (SK) board
Quick Start Guide for the Beagleplay board
Learn how to build embedded systems using AM62 processors
Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build Linux image using Yocto build environment
Debian SDK manual for developers with build instructions
Buildroot SDK manual for developers with build instructions
Get the various Linux Performance Benchmarks for this release
Software manifest for Yocto Linux - Processor SDK AM62x SIP
Software manifest for Yocto Linux - Processor SDK AM62x/AM62x LP/Beagleplay
Software manifest for Jailhouse Hypervisor - Processor SDK AM62x/AM62x LP
Software manifest for Debian Linux - Processor SDK AM62x/AM62x LP
Software manifest for Debian Linux - Processor SDK AM62xSIP
Software manifest for Buildroot Linux - Processor SDK AM62x
Build Sheet of supported features for AM62x
リリース情報
Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX AM62X Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.
This release adds support for High Security - Field Securable (HS-FS) devices. For more information, please see the Migration Guide.
TI Linux CI/CD Snapshot
In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62x processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.
The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built on the SDKs more quickly and confidently.
最新情報
- Third 2025 LTS Reference Release Including RT combined branch model
- Support for PRU Remoteproc boot
- Low Power Mode - Standby via CPUIdle
- Improved data throughput via McSPI Turbo mode
- Support for multiple Linux distributions, such as Yocto (scarthgap), Debian (Trixie) based on Armbian framework, and Buildroot (2025.08.2).
- Snagfactory v2.5 (factory flashing) support on SK-AM62
- Jailhouse Hypervisor based on LTS Kernel 6.12.57
- Yocto Filesystem now supports Qt 6.9 Application Development Framework, providing an out-of-box TI Apps Launcher experience based on Qt6
PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM62X — Processor SDK RT-Linux for AM62x
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
車載運転支援 SoC
ハードウェア開発
評価ボード
PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM62X — Processor SDK RT-Linux for AM62x
Processor SDK LINUX RT AM62x - RT-Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX RT AM62x SIP - RT-Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX RT AM62x Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM62xx-LP Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM62x SIP Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM62x Jailhouse Hypervisor - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM62xx-LP Jailhouse Hypervisor - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM62x Debian Trixie - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM62x SIP Debian Trixie - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM62x-LP Debian Trixie - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM62x Buildroot - SD card image
Processor SDK LINUX RT Beagleplay Yocto - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
車載運転支援 SoC
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Quick Start Guide for the AM62x/AM62xSIP Starter Kit (SK) board
Quick Start Guide for the Beagleplay board
Learn how to build embedded systems using AM62 processors
Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build RT Linux image using Yocto build environment
Debian SDK manual for developers with build instructions
Buildroot SDK manual for developers with build instructions
Get the various Linux Performance Benchmarks for this release
Software manifest for Yocto Linux RT - Processor SDK AM62x SIP
Software manifest for Yocto Linux RT - Processor SDK AM62x/AM62x LP/Beagleplay
Software manifest for Jailhouse Hypervisor RT - Processor SDK AM62x/AM62x LP
Software manifest for Debian Linux RT - Processor SDK AM62x/AM62x LP
Software manifest for Debian Linux RT - Processor SDK AM62xSIP
Software manifest for Buildroot Linux RT - Processor SDK AM62x
Build Sheet of supported features for AM62x
リリース情報
Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX RT AM62X Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux-RT only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.
This release adds support for High Security - Field Securable (HS-FS) devices. For more information, please see the Migration Guide.
TI Linux CI/CD Snapshot
In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62x processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.
The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built on the SDKs more quickly and confidently.
最新情報
- Third 2025 LTS Reference Release Including RT combined branch model
- Support for PRU Remoteproc boot
- Low Power Mode - Standby via CPUIdle
- Improved data throughput via McSPI Turbo mode
- Support for multiple Linux distributions, such as Yocto (scarthgap), Debian (Trixie) based on Armbian framework, and Buildroot (2025.08.2).
- Snagfactory v2.5 (factory flashing) support on SK-AM62
- Jailhouse Hypervisor based on LTS Kernel 6.12.57
- Yocto Filesystem now supports Qt 6.9 Application Development Framework, providing an out-of-box TI Apps Launcher experience based on Qt6
CLOCKTREE-AM62X — Clock tree configuration for AM62x
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
車載運転支援 SoC
ハードウェア開発
評価ボード
CLOCKTREE-AM62X — Clock tree configuration for AM62x
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
車載運転支援 SoC
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Clock tree configuration tool for AM62X
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の技術資料 | System reference manual | 2023/09/06 | ||||
| その他の技術資料 | Design files | 2023/09/06 | ||||
| 証明書 | BEAGLE PLAY CE RED Test Report for CE Compliance | 2023/06/07 | ||||
| 証明書 | Seeed/BeagleBoard Test Report for FCC ID Compliance | 2023/06/07 | ||||
| 証明書 | BEAGLE PLAY UKCA RED Test Report for UKCA RED Compliance | 2023/06/07 | ||||
| 証明書 | Seeed/BeagleBoard Test Report for REACH/ROHS Compliance | 2023/06/06 | ||||
| 証明書 | Seeed/BeagleBoard Test Report for FCC Compliance | 2023/06/06 | ||||
| 証明書 | BEAGLE PLAY EU EMC (EN 61000-3) Test Report | 2023/04/18 |
関連する設計リソース
ソフトウェア開発
オンライン・トレーニング
オペレーティング・システム (OS)
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。