バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

MMWAVE-L-SDK-6

SDK for xWRL6844, xWRL6888 Devices

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 06.01.03.04
リリース日: 2026/10/14

Windows Installer for the 06.01.03.04 SDK

SHA-256 チェックサム

Linus Installer for the 06.01.03.04 SDK

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
IWRL6844 — シングルチップ、低消費電力、高性能、57GHz ~ 64GHz、産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
AWRL6844 — 車載、シングルチップ、高性能、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、ミリ波レーダー センサ AWRL6888 — 車載、8Tx、8Rx 搭載、シングル チップ、高性能、低消費電力、57GHz ~ -64GHz ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
評価ボード
AWRL6844EVM — AWRL6844 評価基板 IWRL6844EVM — IWRL6844 評価基板

リリース情報

  • Building blocks
  • Integrated driver packages.
  • Power management framework to exercise different device low power modes.
  • Layered approach to programming analog front end (AFE).
  • FreeRTOS™ and no-RTOS support on Arm® Cortex®-R5F processor and TI digital signal processor C66x
  • Demonstrations and examples
  • FreeRTOS-based Out-of-box demo with easy configurability via low power visualizer GUI.
  • Out-Of-box demo integrated with the power management framework to operate the device in the lowest power mode possible for the use-case.
  • FreeRTOS & no-RTOS based examples for various drivers.
  • Tools
  • Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE) (CCSTUDIO).
  • SysConfig for the system code generation.

最新情報

  • Added support for xWRL6888
  • Added full OOB demo support for xWRL6888
  • Added Range DPU for xWRL6888 : Added per-device butterfly scaling configuration for xWRL6888, controlled via a bitmask
  • Added Doppler DPU v2 for xWRL6888 : Added 32-bit detection matrix output with integrated Doppler CFAR
  • Added CFAR DPU v2 for xWRL6888: Added Range CFAR processing within the CFAR DPU, detected output points now represent the intersection of the Range and Doppler CFAR results
  • Added AoA DPU v2 for xWRL6888: Added FFT and CFAR processing in both azimuth and elevation dimensions, with Cartesian coordinates computed for each detected point
  • Added control library support for xWRL6888
  • Added visualizer support for xWRL6888
  • Improvements and Bug fixes (Refer Release Notes)