CC2650RC

SimpleLink™™ Bluetooth® Low Energy/ZigBee® RF4CE™ CC2650 リモート コントロール

概要

以下に示す 2 種類の包括的な開発バンドルのいずれかを購入した後、追加のリモート コントロールをご希望の場合、CC2650RC をご購入ください。

  • CC2650RC-BLEDEV: CC2650RC Bluetooth® Low Energy リモート コントロール開発バンドル
  • CC2650RC-RF4CEDEV: CC2650RC ZigBee® RF4CE™ リモート コントロール開発バンドル

SimpleLink™ CC2650 ワイヤレスマイクロコントローラ (MCU) リモートコントロールキットは、CC2640、CC2620、CC2650 ワイヤレス マイコンをそれぞれ使用した、音声ベースの Bluetooth® Low Energy、ZigBee® RF4CE™、マルチスタンダード リモート コントロールの開発用のオールインワン ソリューションです。さらに、CC2650RC リモート コントロール キットはフレキシビリティが高く、DevPack プラグイン モジュールを使用して SimpleLink SensorTag エコシステムに接続できます。

SimpleLink SensorTag Debugger DevPack (CC-DEVPACK-DEBUGGER) に加えて、開発を開始するために必要な要素すべてをハードウェア、RF4CE 向けの RemoTI、Bluetooth Smart 開発用の BLE-Stack™ などのソフトウェア、技術資料、TI E2E™ オンライン サポートで提供しています。

デベロッパーは SimpleLink ULP プラットフォームの低消費電力という特性を活用し、「Find me」 (検索) 、ジェスチャーとポインティング、 音声コマンドなど、バッテリ寿命を犠牲にせずに高度な機能を備えたリモート コントロール ソリューションを作成することができます。

CC2650RC は、以下の音声サポート機能を搭載したリモート コントロールの開発をサポートしています。

CC2640CC2620CC2650 などのリモート コントロール用の TI SimpleLinks ワイヤレス MCU の使用を開始する方法については、www.ti.com/rc をご覧ください。

特長
  • 1 つの開発キットで、音声ベースの Bluetooth Low Energy と ZigBee RF4CE リモート コントロールの両方をサポートしています
  • 付属のソフトウェア RemoTI と BLE-Stack が付属している Android スマートフォン アプリや PC に音声データを渡します
  • DevPack Debugger プラグイン モジュール (別売り) を使用してシンプルな開発を実施できます

SimpleLink™ マルチ スタンダード CC2650 リモート コントロール キット
クイック スタート ガイド

他のワイヤレス製品
CC2620 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE ワイヤレス マイコン (MCU)

 

低消費電力 2.4GHz 製品
CC2640 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

開発キット

BLE-HID-VOGATT-DONGLE — HID Voice-over GATT オーディオ CC254x USB ドングル:EVAL ONLY(評価目的専用)

サポート対象の製品とハードウェア

BLE-HID-VOGATT-DONGLE HID Voice-over GATT オーディオ CC254x USB ドングル:EVAL ONLY(評価目的専用)

close
バージョン: null
リリース日:
開発キット

CC2650RC — SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy/ZigBee® RF4CE™ CC2650 リモート・コントロール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CC2650RC SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy/ZigBee® RF4CE™ CC2650 リモート・コントロール

close
バージョン: null
リリース日:
ドライバまたはライブラリ

BLE-STACK-2-X — BLE-STACK - V2.2(CC2640 / CC2650 のサポート)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2640 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン CC2650 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-CC2650MA TI SimpleLink™ Bluetooth® low energy CC2650 モジュール BoosterPack™ プラグイン モジュール
開発キット
CC2650RC SimpleLink™™ Bluetooth® Low Energy/ZigBee® RF4CE™ CC2650 リモート コントロール CC2650STK SimpleLink SensorTag LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 ワイヤレス・マイコン LaunchPad™ 開発キット
ダウンロードオプション

BLE-STACK-2-X BLE-STACK - V2.2(CC2640 / CC2650 のサポート)

close
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2640 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン CC2650 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-CC2650MA TI SimpleLink™ Bluetooth® low energy CC2650 モジュール BoosterPack™ プラグイン モジュール
開発キット
CC2650RC SimpleLink™™ Bluetooth® Low Energy/ZigBee® RF4CE™ CC2650 リモート コントロール CC2650STK SimpleLink SensorTag LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 ワイヤレス・マイコン LaunchPad™ 開発キット

資料

Archive Installers for Simplelink BLE 2 x SDK

リリース情報

This is version 2.2.8 of the TI Bluetooth® low energy protocol stack Software Development Kit (SDK). The BLE-Stack SDK allows for the development of single-mode Bluetooth low energy (BLE) applications on TI's first generation SimpleLink Bluetooth low energy CC2640 and Multi-Standard CC2650 wireless microcontroller units (MCUs) supporting version 5.1 of the Bluetooth specification with features defined by version 4.2 of the Bluetooth specification. The CC26x0 family of wireless MCUs includes a 32-bit Arm® Cortex™-M3 as the main application CPU running at 48 MHz, a dedicated Cortex-M0 processor for the radio / Physical Layer (PHY), and an autonomous Sensor Controller Engine for low-power sensing applications. The BLE protocol stack is built on top of the TI Real-time Operating System (TI-RTOS) which provides advanced power management and flexible peripheral driver capabilities allowing the development of highly optimized and power efficient standalone or network processor applications. The TI-RTOS SDK is installed during the BLE-Stack SDK installation.

Version 2.2.8 of the BLE-Stack is a maintenance update to TI's existing royalty-free Bluetooth low energy software protocol stack which is certified for Bluetooth specification version 5.1. This release includes support for all core specification version 4.2 Low Energy (LE) features as well as several development kits. This protocol stack update is in addition to support of all major Bluetooth LE core specification version 4.1 features, including support for up to 8 master or slave BLE connections. Please note that no Bluetooth 5 or Bluetooth 5.1 features are supported. A few examples of what can be created using the sample applications in this SDK and/or the additional resources found in the Examples section below include Bluetooth beacons incorporating the popular Apple iBeacon® and Eddystone™ formats, glucose, heart rate and fitness monitors, dongles for cable replacement via a BLE Serial Port Bridge and industrial motor monitors.

See What's New section for an overview of the changes included in this release. The Bluetooth core specification version 4.2 features supported in this release allow development of the most secure and power efficient products incorporating the Bluetooth low energy specification.

最新情報

  • [PSIRT-129] The generate key functions (ECCROMCC26XX_genKeys, and ECC_generateKey) shall now validate the ECC key pair
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 CC2650RC EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
技術記事 Make your Bluetooth® low energy solution fast, simple and secure with new Bluetoot PDF | HTML 2016/07/12
技術記事 Touch it. Talk to it. Remote control solutions that will change how you interact w PDF | HTML 2016/06/29
その他の技術資料 CC2650RC Quick Start User's Guide 2016/03/08

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
CC2531EMK CC2531 USB 評価モジュール・キット CC2540EMK-USB CC2540 USB 評価モジュール・キット
開発キット
CC2650STK SimpleLink SensorTag

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
BLE-STACK Bluetooth Low Energy ソフトウェア スタック REMOTI RF4CE 準拠のプロトコル・スタック

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ