ADS5562EVM
ADS5562 16 ビット、80MSPS、A/D コンバータの評価基板
ADS5562EVM
概要
ADS5562EVM は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の ADS5562 デバイスの性能を評価するための回路基板です。このデバイスは、高い SNR 性能、低消費電力、16 ビット、80MSPS の A/Dコンバータです。この ADC は、構成可能なパラレル DDR LVDS または CMOS 出力を複数採用しています。この評価基板 (EVM) を採用すると、クロック、入力、電源電圧に関するさまざまな条件を使用して ADS5562 をテストするためのフレキシブルな環境を実現できます。
ADS5562EVM は、10 出力、低ジッタのクロック・シンクロナイザ / ジッタ・クリーナ・デバイスである TI (テキサス・インスツルメンツ) の新しい CDCE72010 をオープン・ソケット形式で搭載しています。このデバイスを使用して、ADS5562 のクロック入力を駆動することができます。外部 VCXO (電圧制御推奨発振器) または水晶振動子バンドパス・フィルタ向けに複数のオープン・ソケットを実装しているので、最終的なシステム・レベルのソリューションと同じ組み合わせで高性能 ADC とクロック回路を使用し、迅速に評価を行うことができます。代わりに、外部クロック・ソースをこの評価基板 (EVM) に供給し、CDCE72010 経由で取り回すか、ADS5562 クロック入力に直接渡すこともできます。
また、この評価基板を使用すると、ADC でトランス結合型入力、または TI (テキサス・インスツルメンツ) の THS4509 をベースとするアンプ入力を使用することができます。この ADC EVM は THS4509 を搭載していますが、THS4508、THS4511、THS4520 など、フットプリント互換の ADC 駆動アンプの評価も簡単に実行できます。
特長
- トランス結合型アナログ入力パス
- THS4509 をベースとするアンプ経由のパス
- CMOS または DDR LVDS パラレル出力モードを構成可能
- トランス結合型クロック入力パス
- CDCE72010 ジッタ・クロック・シンクロナイザおよびジッタ・クリーナのクロック処理回路
- TSW1400EVM または TSW1405EVM キャプチャ・カードを使用した DDR LVDS 出力機能とキャプチャ機能
- アナログ電源とデジタル電源を個別に接続
高速 ADC (10MSPS 超過)
詳細はこちら
- 評価ボード ADS5562EVM を購入します
- FPGA キャプチャ・カード TSW1400EVM を購入します (必要な場合)
- evaluation board user's guide (英語) を読みます
- 両方のボードに対応する電源があることを確認し、ない場合は必要なものを購入します
- 評価ボード向けの GUI をダウンロードしてインストールします
- TSW1400EVM キャプチャ・カード向けの HSDCPro ソフトウェアをダウンロードしてインストールします
購入と開発の開始
ADS5562EVM — ADS5562 16 ビット、80MSPS、A/D コンバータの評価基板
ADS5562EVM — ADS5562 16 ビット、80MSPS、A/D コンバータの評価基板
DATACONVERTERPRO-SW — 高速データ コンバータ向け Pro GUI インストーラー、v5.31
サポート対象の製品とハードウェア
製品
RF トランシーバ
RF トランスミッタ
RF レシーバ
超音波 AFE
高速 ADC (10MSPS 超過)
高速 DAC (10MSPS 超過)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
DATACONVERTERPRO-SW — 高速データ コンバータ向け Pro GUI インストーラー、v5.31
製品
RF トランシーバ
RF トランスミッタ
RF レシーバ
超音波 AFE
高速 ADC (10MSPS 超過)
高速 DAC (10MSPS 超過)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slwc107 or www.ti.com/lit/xx/slwc107w/slwc107w.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLWC107. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS61x9/55xxEVM User's Guide (Rev B of the EVM board) (Rev. A) | 2009/06/11 | |||
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS5560/62EVM | 2008/12/04 | |||
| 証明書 | ADS5562EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters | 2008/06/08 | ||||
| アプリケーション・ノート | Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010 | 2008/06/02 |