HSMC-ADC-BRIDGE
高速 ADC / HSMC(Altera)ヘッダ・アダプタ・カード
HSMC-ADC-BRIDGE
概要
The HSMC-ADC-Bridge passive interconnect board enables the output of TI’s LVDS output high speed ADCs to be directly connected to a standard HSMC interconnect header, a typical input on the latest Altera FPGA EVMs. This enables users of TI’s high speed data converter EVMs to directly interface to Altera FPGA’s for prototyping purposes, saving the time and cost of producing a custom prototyping board.
特長
- Enables direct connection from TI high speed ADC EVMs with LVDS outputs to the HSMC standard header
購入と開発の開始
ドーター・カード
HSMC-ADC-BRIDGE — 高速 ADC / HSMC(Altera)ヘッダ・アダプタ・カード
HSMC-ADC-BRIDGE — 高速 ADC / HSMC(Altera)ヘッダ・アダプタ・カード
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | HSMC-ADC-BRIDGE EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| その他の技術資料 | TI and Altera Ease Design Process with Compatible Evaluation Tools | 2011/04/25 |