Additional tools required
TSW1400EVM (obsolete) is required for development when evaluating with ADS5263EVM. Do not purchase ADS5263EVM unless you already have TSW1400EVM.
ADS5263 は 4 チャネル 16 ビットの ADC であり、最大 100MSPS のサンプリング周波数で、10MHz 入力を使用した 84.6dBFS の信号対雑音比 (SNR) を実現します。ADS5263 評価基板 (EVM) を採用すると、さまざまなクロック条件と入力条件を使用して ADS5263 をテストするためのフレキシブルな環境を実現できます。この EVM を使用すると、お客様は独自のフィルタを設計して対応する部品を EVM に実装し、EVM 自体の性能を検証することができます。
ADS5263EVM を評価するには、TSW1400EVM (生産中止品) が必要です。TSW1400EVM をすでにお持ちでない場合、ADS5263EVM のご購入はお勧めしません。
TSW1400EVM (obsolete) is required for development when evaluating with ADS5263EVM. Do not purchase ADS5263EVM unless you already have TSW1400EVM.
ADS5263 の評価基板
ADS5263 の評価基板
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slwc107 or www.ti.com/lit/xx/slwc107w/slwc107w.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLWC107. Please update any bookmarks accordingly.
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS5263EVM Evaluation Module (Rev. A) | 2015/03/05 | |||
| 証明書 | ADS5263EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | Understanding Serial LVDS Capture in High-Speed ADCs | 2013/07/10 |