ADC12J4000EVM
ADC12J4000 12 ビット、4.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータの評価基板
ADC12J4000EVM
概要
ADC12J4000EVM は、TI の (https://www.ti.com/product/ja-jp/ADC12J4000) ADC12J4000 を評価するための評価基板 (EVM) です。ADC12J4000 は、低消費電力、12 ビット、4GSPS の RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) であり、バッファ付きアナログ入力を採用しているほか、デジタル・ダウンコンバータを内蔵しています。このダウンコンバータはプログラマブルな数値制御発振器 (NCO) を内蔵しているほか、デシメーション設定にも対応しており (デシメーションを実施していない 12 ビットの ADC 出力にも対応)、JESD204B インターフェイスを 1 個搭載しています。この評価基板 (EVM) は、トランス結合型のアナログ入力を 1 個採用しており、多様な信号源と広い周波数範囲に対応できます。クロック・シンセサイザである (https://www.ti.com/product/ja-jp/lmx2581) LMX2581 と JESD204B クロック・ジェネレータである (https://www.ti.com/product/ja-jp/lmk04828) LMK04828 は評価基板 (EVM) に搭載済みであり、包括的な JESD204B subclass 1 のクロック関連ソリューションに対応する超低ジッタの ADC デバイス・クロックと SYSREF を供給するように構成することができます。
ADC12J4000 と LMX2581 と LMK04828 は、使いやすいソフトウェア GUI を使用して制御することができ、多様な用途に合わせた迅速な構成が可能です。
ADC12J4000EVM は、高速 FMC (FPGA メザニン・カード) コネクタ経由で、TSW14J56EVM データ・キャプチャ・ハードウェアに直接接続できます。TSW14J56EVM を使用する場合、データのキャプチャと分析のサポートを目的として、高速データ・コンバータ Pro ソフトウェアを使用することもできます。
特長
- フレキシビリティの高いトランス結合型のアナログ入力とクロック入力により、多様な信号源と広い周波数範囲に対応可能
- USB インターフェイス経由で、使いやすいソフトウェア GUI を使用して ADC12J4000 と LMX2581 と LMK04828 の各デバイスを多様な方法で構成することが可能
- 高速データ・コンバータ Pro ソフトウェアを使用すると、ADC の性能を迅速に評価可能
- TSW14J56EVM データ・キャプチャ・カードとの接続がシンプル
高速 ADC (10MSPS 超過)
詳細はこちら
- 評価ボード ADC12J4000EVM を購入します
- FPGA キャプチャ・カード TSW14J57EVM を購入します (必要な場合)
- evaluation board user's guide (英語) を読みます
- 両方のボードに対応する電源があることを確認し、ない場合は必要なものを購入します
- 評価ボード向けの GUI をダウンロードしてインストールします
- TSW14J57EVM キャプチャ・カード向けの HSDCPro ソフトウェアをダウンロードしてインストールします
購入と開発の開始
ADC12J4000EVM — ADC12J4000 12 ビット、4.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータの評価基板
サポート対象の製品とハードウェア
ADC12J4000EVM — ADC12J4000 12 ビット、4.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータの評価基板
DATACONVERTERPRO-SW — 高速データ コンバータ向け Pro GUI インストーラー、v5.31
サポート対象の製品とハードウェア
製品
RF トランシーバ
RF トランスミッタ
RF レシーバ
超音波 AFE
高速 ADC (10MSPS 超過)
高速 DAC (10MSPS 超過)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
DATACONVERTERPRO-SW — 高速データ コンバータ向け Pro GUI インストーラー、v5.31
製品
RF トランシーバ
RF トランスミッタ
RF レシーバ
超音波 AFE
高速 ADC (10MSPS 超過)
高速 DAC (10MSPS 超過)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slwc107 or www.ti.com/lit/xx/slwc107w/slwc107w.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLWC107. Please update any bookmarks accordingly.
SLAC652 — ADC12J4000EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
SLAC652 — ADC12J4000EVM GUI
リリース情報
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADC12J4000EVM User's Guide (Rev. B) | 2015/07/27 | |||
| 証明書 | ADC12J4000EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | Extending JESD204B Link Distance on Low-Cost Substrates | 2015/12/22 | ||||
| ユーザー・ガイド | ADC12Jxx00 Design Package - Board rev A (Rev. A) | 2015/08/06 |