TSW3085EVM
TSW3085EVM
TSW3085EVM
概要
The TSW3085 Evalutaion Module is a circuit board that allows system designers to evaluate the combined performance of Texas Instruments' transmit signal chain with the LMK04806B (formally National Semiconductor) low noise clock generator/jitter cleaner. For ease of use as a complete RF transmit solution the TSW3085EVM includes the LMK04806B for clocking the DAC3482 digital-to-analog converter (DAC), as well as a TRF3705 for up-converting the I/Q output from the DACs to an RF carrier.
The DAC3482 is a dual-channel, ultra-low power 16-bit 1.25 GSPS DAC.
The TRF3705 is a high performance complex RF modulator with a 300 MHz to 4 GHz output range.
The LMK04806B is a low noise clock generator and jitter cleaner capable of jitter below 100fs rms and output frequencies up to 1300MHz.
The EVM can be used along with the TSW3100 pattern generator to perform a wide range of test procedures. The TSW3100 generates the test patterns which are fed to the DAC3482 through a 1.25 GSPS LVDS port. The LMK04806B is used to synchronize the TSW3100 board to the TSW3085EVM. The transmit RF signal path also includes an amplifier and programmable attenuator.
特長
IQ 変調器
購入と開発の開始
TSW3085EVM — TSW3085EVM
サポート対象の製品とハードウェア
TSW3085EVM — TSW3085EVM
DATACONVERTERPRO-SW — 高速データ コンバータ向け Pro GUI インストーラー、v5.31
サポート対象の製品とハードウェア
製品
RF トランシーバ
RF トランスミッタ
RF レシーバ
超音波 AFE
高速 ADC (10MSPS 超過)
高速 DAC (10MSPS 超過)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
DATACONVERTERPRO-SW — 高速データ コンバータ向け Pro GUI インストーラー、v5.31
製品
RF トランシーバ
RF トランスミッタ
RF レシーバ
超音波 AFE
高速 ADC (10MSPS 超過)
高速 DAC (10MSPS 超過)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slwc107 or www.ti.com/lit/xx/slwc107w/slwc107w.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLWC107. Please update any bookmarks accordingly.
SLAC507 — TSW308x EVM Software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
IQ 変調器
クロック ジッタ クリーナ
高速 DAC (10MSPS 超過)
ハードウェア開発
評価ボード
SLAC507 — TSW308x EVM Software
製品
IQ 変調器
クロック ジッタ クリーナ
高速 DAC (10MSPS 超過)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
設計ファイル
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TSW3085EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TSW308x Evaluation Module (Rev. B) | 2016/05/18 | ||||
| 設計ガイド | Analog Interfacing Networks for DAC348x and Modulators (TIDA-00077) (Rev. A) | 2013/08/14 | ||||
| ユーザー・ガイド | TSW3085EVM ACPR and EVM Measurements (TIDA-00076 Reference Guide) | 2011/12/29 |