AFE5851EVM

AFE5851 評価基板

概要

The AFE5851 includes an 16-channel Voltage-Controlled-Amplifier (VCA) with digital control and an 8-channel 65MSPS analog-to-digital converter (ADC). The 16 analog input signals will be processed by the analog front-end circuit of AFE5851; the outputs of the analog front-end will then be digitalized by the ADC within the device. There are only eight ADCs within the AFE5851; therefore the odd and even channels are multiplexed into one LVDS output pair. The output of the ADC is streamed out in serial format. In order to process the sample data the Texas Instruments' TSW1400EVM is recommended. The EVM kit includes the adapter card, User's Guide, software, and a USB cable. The TSW1400EVM evaluation board comes completely assembled.

特長
•Characterizes the AFE5805
•Supports CW functionalities test
•Provides 8 channel low-voltage differential signal (LVDS) outputs from the ADC
•Compatible with the standard TI LVDS deserializer TSW1400EVM
•Communicates with a personal computer (PC) through a USB interface
•Configurable with RS-232 interface if users wish to control the AFE5805 with a microcontroller. MSP430 programming is required
•Provides multiple power supplies for the AFE5805 and other devices
•Onboard Vcntl generator R12 (0 V - 1.2 V)
•Adapter Card included with EVM
超音波 AFE
AFE5851 A/D コンバータ(ADC)付き 16 チャネル VGA
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AFE5851EVM — AFE5851 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AFE5851EVM AFE5851 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLOC231 — TSW1250EVM Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
超音波 AFE
AFE5801 A/D コンバータ(ADC)付き 8 チャネル VGA AFE5804 超音波向け、8 チャネル アナログ フロント エンド AFE5807 超音波向けパッシブ CW ミキサ搭載、8 チャネル アナログ フロント エンド AFE5808 超音波向けパッシブ CW ミキサ搭載、8 チャネル、低ノイズ、アナログ フロント エンド AFE5851 A/D コンバータ(ADC)付き 16 チャネル VGA
ハードウェア開発
評価ボード
ADS5263EVM ADS5263 の評価基板 ADS5292EVM ADS5292 の評価基板 ADS5294EVM ADS5294 の評価基板 AFE5801EVM AFE5801 の評価基板 AFE5808AEVM AFE5808A の評価基板 AFE5851EVM AFE5851 評価基板
ダウンロードオプション

SLOC231 TSW1250EVM Software

close
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 2012/01/19
製品
超音波 AFE
AFE5801 A/D コンバータ(ADC)付き 8 チャネル VGA AFE5804 超音波向け、8 チャネル アナログ フロント エンド AFE5807 超音波向けパッシブ CW ミキサ搭載、8 チャネル アナログ フロント エンド AFE5808 超音波向けパッシブ CW ミキサ搭載、8 チャネル、低ノイズ、アナログ フロント エンド AFE5851 A/D コンバータ(ADC)付き 16 チャネル VGA
ハードウェア開発
評価ボード
ADS5263EVM ADS5263 の評価基板 ADS5292EVM ADS5292 の評価基板 ADS5294EVM ADS5294 の評価基板 AFE5801EVM AFE5801 の評価基板 AFE5808AEVM AFE5808A の評価基板 AFE5851EVM AFE5851 評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc231 or www.ti.com/lit/xx/sloc231e/sloc231e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC231. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 AFE5851EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド AFE5851 16-Channel Variable Gain Ampl w/Octal High-Speed ADC (Rev. C) 2015/03/05

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
HSMC-ADC-BRIDGE 高速 ADC / HSMC(Altera)ヘッダ・アダプタ・カード
インターフェイス・アダプタ
FMC-ADC-ADAPTER 高速 ADC/FMC (Xilinx) ヘッダー アダプタ カード

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。