TSW3084EVM
RF シグナル・チェーン評価モジュール一式
TSW3084EVM
概要
The TSW3084EVM Evaluation Module is a circuit board that allows system designers to evaluate the combined performance of Texas Instruments' transmit signal chain with the LMK04806B low noise clock generator/jitter cleaner. For ease of use as a complete RF transmit solution the TSW3084EVM includes the LMK04806B for clocking the DAC3484 digital-to-analog converter (DAC), as well as two TRF3705 for up-converting the I/Q outputs from the 4-channel DAC to RF carriers.
The DAC3484 is a four-channel, ultra-low power 16-bit 1.25 GSPS DAC with an efficient multiplexed 16-bit wide bus capable of 312MSPS per DAC input rates.
The TRF3705 is a high performance complex RF modulator with a 300 MHz to 4 GHz output range.
The LMK04806B is a low noise clock generator and jitter cleaner capable of jitter below 150fs rms and output frequencies up to 1300MHz.
The EVM can be used along with the TSW3100/TSW1400 pattern generator to perform a wide range of test procedures to the LVDS port up to a maximum rate of 1.25 GSPS. The TSW1406 can be used for low cost, simple patterns up to 1 GSPS. Besides providing a high-quality, low jitter DAC sampling clock to the DAC3484, the LMK04806B also provides FPGA clocks to the TSW1400/TSW1406/TSW3100 as an FPGA reference clock. The transmit RF signal path also includes an amplifier and programmable attenuator.
特長
IQ 変調器
購入と開発の開始
TSW3084EVM — RF シグナル・チェーン評価モジュール一式
TSW3084EVM — RF シグナル・チェーン評価モジュール一式
DATACONVERTERPRO-SW — 高速データ コンバータ向け Pro GUI インストーラー、v5.31
サポート対象の製品とハードウェア
製品
RF トランシーバ
RF トランスミッタ
RF レシーバ
超音波 AFE
高速 ADC (10MSPS 超過)
高速 DAC (10MSPS 超過)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
DATACONVERTERPRO-SW — 高速データ コンバータ向け Pro GUI インストーラー、v5.31
製品
RF トランシーバ
RF トランスミッタ
RF レシーバ
超音波 AFE
高速 ADC (10MSPS 超過)
高速 DAC (10MSPS 超過)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slwc107 or www.ti.com/lit/xx/slwc107w/slwc107w.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLWC107. Please update any bookmarks accordingly.
SLAC507 — TSW308x EVM Software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
IQ 変調器
クロック ジッタ クリーナ
高速 DAC (10MSPS 超過)
ハードウェア開発
評価ボード
SLAC507 — TSW308x EVM Software
製品
IQ 変調器
クロック ジッタ クリーナ
高速 DAC (10MSPS 超過)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
設計ファイル
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TSW308x Evaluation Module (Rev. B) | 2016/05/18 | |||
| 証明書 | TSW3084EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| 設計ガイド | Analog Interfacing Networks for DAC348x and Modulators (TIDA-00077) (Rev. A) | 2013/08/14 | ||||
| ユーザー・ガイド | TSW3085EVM ACPR and EVM Measurements (TIDA-00076 Reference Guide) | 2011/12/29 |