SK-AM64B
适用于 AM64x Sitara™ 处理器的 AM64B 入门套件
SK-AM64B
概述
AM64B 入门套件 (SK) 是一个基于 Sitara™ AM6442 处理器的低成本独立测试和开发平台,非常适合用于加速下一个设计的原型设计阶段。该套件包括有线(以太网)和无线(2.4GHz 和 5GHz)连接、三个扩展头、多个引导选项和灵活的调试功能。
在定制电路板设计过程中,客户倾向于重复使用 SK 设计文件,并在此基础上进行设计调整。此外,客户也会重复使用一些常见实现方式,包括 SOC、存储器以及通信接口等。鉴于 SK 被寄予实现更多附加功能的厚望,客户会对 SK 实现进行优化调整,以满足自身电路板设计的要求。在对 SK 原理图进行优化时,会在定制设计中引入误差,这类误差可能导致功能、性能或可靠性方面的问题。优化过程中,如客户对 SK 实施存在疑惑,可能会导致设计错误。 许多这类优化和设计错误在各种设计中很常见。根据以往的经验教训和数据表中的引脚连接建议,我们在 SK 原理图的各部分附近添加了全面的设计要点 (D-Note:)、审核提示 (R-Note:) 和 CAD 注解 (Cad Note:),客户可以查看并遵循这些说明,以便更大限度减少设计中的错误。此外,设计文件下载包中还包含了一系列附加文件,以便更好地辅助客户的评估工作。
SK-AM64B 适用于:
- Linux 代码开发
- 支持 TSN 的 2 端口千兆位以太网
- USB 3.0 + 无线连接(热点和终点)
- 工业通信控制器支持
请参阅 TMDS64EVM 以了解:
- Linux 和 MCU+ SDK 代码开发
- 支持 TSN 的 3 端口千兆位以太网
- PCIe 支持
- 工业通信器件和控制器支持
- 用于高级硬件开发的 HSE(高速扩展)连接器。
特性
- 软件
- TI processor SDK Linux 和 RT Linux
- 基于 Yocto Project® 的文件系统
- 处理
- 2x Arm Cortex-A53
- 4x Arm Cortex-R5
- 1x Arm Cortex-M4
- x PRU-ICSSG
- 网络
- 双频带 Wi-Fi®
- Bluetooth®/低功耗蓝牙 5.1
- 两个 RJ-45 以太网接口 (1000/100Mbps)
- 连接
- 一个 Type-A USB 3.1 Gen 1(超高速)
- 板载 XDS110 联合测试行动组 (JTAG) 仿真器
- 通过 micro-USB 连接三个 UART
- 扩展和原型设计
- 40 引脚 Raspberry Pi™ (RPI4) hardware attached on top (HAT)
- PRU-ICSSG 实时 I/O
- TI-MCU 接头
- 存储
- 2GB LPDDR4
- SK 上的可引导接口
- 可拆卸 microSD
- USB
- 16MB 八进制串行外设接口 (OSPI)
- 以太网
- UART
- SK 设计文件
- 已更新设计文件部分中的可下载文件,Zip 文件夹包括以下文件夹:1_SCHEMATIC、2_BOM、3_Board_File、4_Gerber、5_Gerber_PDF、6_Assembly_Models_Package、7_PCB_LAYER_STACKUP 和、8_Power_Supply_Sequencing 以及其他子文件夹。
- SK-AM64B 评估板
- 不包括:SD 卡、交流/直流适配器和 USB-C 电缆或 USB Micro-B
以太网 PHY
多媒体和工业网络 SoC
立即订购并开发
SK-AM64B — AM64B starter kit for AM64x Sitara™ processors
SK-AM64B — AM64B starter kit for AM64x Sitara™ processors
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM64X — Processor SDK Linux for AM64x
支持的产品和硬件
产品
多媒体和工业网络 SoC
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM64X — Processor SDK Linux for AM64x
Processor SDK LINUX AM64x - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX AM64x Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM64x Debian Trixie - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
产品
多媒体和工业网络 SoC
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
文档
Quick Start Guide for AM64X
Learn how to build embedded Linux systems using AM64X processors
Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build Linux image for AM64x Starter Kit (SK) using Yocto build environment
Debian SDK manual for developers with build instructions
Get the various Linux Performance Benchmarks for this release
Software manifest - Processor SDK AM64x for Yocto Linux
Software manifest - Processor SDK AM64x for Debian Linux
Build Sheet of supported features for AM64x
发布信息
Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX AM64x Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.
This release adds support for production Silicon Release 2.0 High Security - Field Securable (HS-FS) devices.
TI Linux CI/CD Snapshot
In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM64x processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.
The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built on the SDKs more quickly and confidently.
新增功能
- Linux embedded software support
- Long Term Stable (LTS) Kernel update to 6.12.35
- U-boot 2025.01 based bootloaders
- Yocto scarthgap (LTS) based build environment and filesystem
- Debian (Trixie) distribution and pre-built deb packages based on Armbian Framework
- Snagfactory v2.3 (factory flashing) support on SK-AM64B & TMDS64EVM
PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM64X — Processor SDK RT-Linux for AM64x
支持的产品和硬件
产品
多媒体和工业网络 SoC
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM64X — Processor SDK RT-Linux for AM64x
Processor SDK LINUX RT AM64x - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX RT AM64x Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM64x Debian Trixie - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
产品
多媒体和工业网络 SoC
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
文档
Quick Start Guide for AM64X
Learn how to build embedded Linux systems using AM64X processors
Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build RT Linux image for AM64x Starter Kit (SK) using Yocto build environment
Debian SDK manual for developers with build instructions
Get the various Linux Performance Benchmarks for this release
Software manifest - Processor SDK AM64x for Yocto RT Linux
Software manifest - Processor SDK AM64x for Debian RT Linux
Build Sheet of supported features for AM64x
发布信息
Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX-RT AM64X Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux-RT only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.
This release adds support for production Silicon Release 2.0 High Security - Field Securable (HS-FS) devices.
TI Linux CI/CD Snapshot
In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM64x processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.
The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built on the SDKs more quickly and confidently.
新增功能
- Linux embedded software support
- Long Term Stable (LTS) Kernel update to 6.12.35
- U-boot 2025.01 based bootloaders
- Yocto scarthgap (LTS) based build environment and filesystem
- Debian (Trixie) distribution and pre-built deb packages based on Armbian Framework
- Snagfactory v2.3 (factory flashing) support on SK-AM64B & TMDS64EVM
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
支持的产品和硬件
此设计资源支持这些类别中的大部分产品。
查看产品详情页,验证是否能提供支持。
硬件开发
开发套件
评估板
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
此设计资源支持这些类别中的大部分产品。
查看产品详情页,验证是否能提供支持。
硬件开发
开发套件
评估板
文档
发布信息
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.4.0 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv20.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv20.
新增功能
- Improved project wizard interface for discovering relevant examples
- Theia IDE core v1.64.1 update
- many IDE Enhancements (search/filter, build settings, display as array, column resize, graph view anchor, etc)
- C29 device support improvements
- Compiler, SysConfig, and device support all updated
- many bug fixes
- Energia projects are no longer supported
CLOCKTREE-AM64X — Clock tree configuration for AM64x
支持的产品和硬件
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
CLOCKTREE-AM64X — Clock tree configuration for AM64x
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
发布信息
Clock tree configuration tool for AM64X
DDR-CONFIG-AM64 — DDR Configuration Tool
支持的产品和硬件
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
DDR-CONFIG-AM64 — DDR Configuration Tool
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
文档
发布信息
This tool is intended to simplify the process of configuring the DDR Subsystem Controller and PHY to interface with DRAM memory devices.
新增功能
- added tool version to output files
- updated warning messages for frequency settings
- set CA Parity to disabled by default in AM64x/AM62x/AM62Lx DDR4 configurations. AM62Lx does not support CA Parity, and thus must be disabled.
- \
AM64-ACADEMY — AM64x Academy
支持的产品和硬件
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
AM64-ACADEMY — AM64x Academy
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
发布信息
First release of AM62x Academy.
设计文件
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | AM64x SK EVM User's Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2021-5-12 | ||
| 用户指南 | AM64B Starter Kit Quick Start Guide | 2025-5-6 | ||||
| 用户指南 | AM64x starter kit quick start guide | 2025-1-23 | ||||
| 产品概述 | SK-AM64B 设计包文件夹和文件列表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-8-2 | |
| 证书 | SK-AM64B EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2023-7-10 |