LAUNCHXL2-570LC43
Hercules TMS570LC43x LaunchPad 开发套件
LAUNCHXL2-570LC43
概述
Hercules™ TMS570LC43x LaunchPad™ 开发套件是基于超高性能 Hercules MCU TMS570LC4357(基于 ARM® Cortex®-R5F、缓存锁步、300MHz TMS570 系列汽车级 MCU)的低成本评估平台,旨在帮助开发 ISO 26262 和 IEC 61508 功能安全应用。
该 LaunchPad 具有 IEEE 1588 精确时间以太网 PHY DP83630 之类的连接选项,并且除了标准 BoosterPack 接头外,还可以使用用于 MCU 并行接口(EMIF、RTP 和 DMM)的高密度连接器进一步扩展到 FPGA 或外部 SRAM。
TMS570LC43x MCU 包括许多诊断功能,例如对 CPU 缓存和其他存储器的 ECC 保护以及一组丰富的外设,例如两个 12 位 ADC、可编程高端计时器、电机控制外设(eQEP、eCAP、ePWM)、以太网、FlexRay、MibSPI、EMIF 以及多种串行通信接口。
此 LaunchPad 附带了预编程的 Hercules 安全 MCU 演示,可以让用户轻松了解 Hercules MCU 平台的关键安全、数据采集和控制功能。
如需详细了解 LaunchPad 开发套件、支持的 BoosterPack 及可用资源,请访问 ti.com/launchpad。请访问 LAUNCHXL2-570LC43 Wiki 下载软件,包括使用 lwIP 的以太网连接和其他资源。在您的 LaunchPad 开发套件上使用 BoosterPack 插件模块探索不同的应用。
特性
- USB 供电,并可以使用外部 5v 电源
- 板载 USB XDS_ICDIc2 JTAG 调试
- IEEE 1588 精确时间以太网 PHY DP83630
- 板载 SCI 到 PC 串行通信
- 用户可编程的按钮
- 复位开关
- LED 和模拟输入
- 两个 40 引脚 BoosterPack XL 插头(附带一个)
- 用于进一步扩展的高密度并行端口(EMIF、RTP、DMM)连接器
- 用于接头原型设计(未附带)的封装,提供所有 MCU 引脚
- 通过 14 引脚 TI-JTAG 插头(未附带)实现外部高速仿真
- TMS570LC43x LaunchPad 评估板
- USB 微型电缆
- 快速入门指南
Arm Cortex-R MCU
立即订购并开发
LAUNCHXL2-570LC43 — Hercules TMS570LC43x LaunchPad 开发套件
LAUNCHXL2-570LC43 — Hercules TMS570LC43x LaunchPad 开发套件
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
支持的产品和硬件
此设计资源支持这些类别中的大部分产品。
查看产品详情页,验证是否能提供支持。
硬件开发
开发套件
评估板
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
此设计资源支持这些类别中的大部分产品。
查看产品详情页,验证是否能提供支持。
硬件开发
开发套件
评估板
文档
发布信息
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.4.0 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv20.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv20.
新增功能
- Improved project wizard interface for discovering relevant examples
- Theia IDE core v1.64.1 update
- many IDE Enhancements (search/filter, build settings, display as array, column resize, graph view anchor, etc)
- C29 device support improvements
- Compiler, SysConfig, and device support all updated
- many bug fixes
- Energia projects are no longer supported
设计文件
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | LAUNCHXL2-RM57L and LAUNCHXL2-570LC43 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019-1-2 | ||||
| 用户指南 | TMS570LC43x 16/32 RISC Flash Microcontroller Technical Reference Manual (Rev. A) | 2018-3-1 | ||||
| 数据表 | TMS570LC4357 基于 ARM® Cortex®-R 内核的 Hercules™ 微控制器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2016-9-14 | |
| 更多文献资料 | Hercules TMS570LC43x Development Kit Quick Start Guide | 2015-6-9 | ||||
| 功能安全信息 | Foundational Software for Functional Safety | 2015-5-12 |