LAUNCHXL-TMS57004
Hercules TMS570LS04x/03x LaunchPad 评估套件
LAUNCHXL-TMS57004
概述
Hercules TMS570LS04 LaunchPad 是一种价格低廉的评估平台,旨在帮助用户使用 Hercules 微控制器平台进行评估和开始开发。该 Launchpad 基于 Hercules TMS570LS0432,这是一种基于双核锁步 ARM Cortex-R4 的 MCU,具有 12 位 ADC、采用可编程定时器引脚的 N2HET、eQEP、MibSPI 和串行通信接口等功能。
该 LaunchPad 已经使用 Hercules 安全 MCU 演示进行预编程,可以让用户轻松了解 Hercules MCU 平台的关键安全、数据采集和控制功能。
该 LauchPad 采用板载仿真功能进行编程和调试,并采用板载按钮、LED 以及环境光传感器和与 BoosterPack 兼容的标准 40 引脚扩展头,支持多种多样的插件模块以增加显示等功能。
请在我们的 LaunchPad 门户页上查找更多有关 LaunchPad、支持的 BoosterPack 和可用资源的信息!另外,请务必访问我们的 LaunchPad wiki。http://processors.wiki.ti.com/index.php/Hercules_LaunchPad
在此进一步了解 Launchpad 生态系统及您的 LaunchPad 上采用 BoosterPack 插件模块的不同应用。
特性
- USB 供电
- 板载 USB XDS100v2 JTAG 调试
- 板载 SCI 到 PC 串行通信
- 两个 LED
- 复位开关
- 环境光传感器
- 40 引脚 BoosterPack XL 插头
- 用于扩展头(未附带)的封装提供所有 MCU 引脚
- 通过 14 引脚 TI-JTAG 插头(未附带)实现外部高速仿真
- TMS570LS0432 LaunchPad Evaluation board
- USB micro cable
- Quick Start Guide
Arm Cortex-R MCU
立即订购并开发
LAUNCHXL-TMS57004 — Hercules TMS570LS04x/03x LaunchPad 评估套件
LAUNCHXL-TMS57004 — Hercules TMS570LS04x/03x LaunchPad 评估套件
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
支持的产品和硬件
此设计资源支持这些类别中的大部分产品。
查看产品详情页,验证是否能提供支持。
硬件开发
开发套件
评估板
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
此设计资源支持这些类别中的大部分产品。
查看产品详情页,验证是否能提供支持。
硬件开发
开发套件
评估板
文档
发布信息
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.2.0 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv20.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv20.
新增功能
- Theia IDE core update (v1.58); AI features available via Theia AI, or third party extensions; added new 'AI/Code Assistants' link in Getting Started page
- Associated AppNote: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/application_notes/appnote-ccs_ai_code_assistant.html
- Various IDE/Project/Debug improvements
- Support installing CCS into Program Files folder on Windows
- SysConfig v1.24
- Segger J-Link support v8.34.0
- Compiler updates (TI Arm Clang v4.0.3.LTS, C2000 v22.6.2.LTS, C7000 v5.0.0.LTS)
- Device Support updates (AM62D, AM261x, AM263Px, CC27xx, F28E12, F29H85x, MSPM0G5x etc.)
- Please see the Release Notes for full list of changes: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/CCSv20/CCS_20_2_0/exports/CCS_20.2.0_ReleaseNote.htm
SLAC632 — LaunchPad Drivers
支持的产品和硬件
硬件开发
开发套件
评估板
SLAC632 — LaunchPad Drivers
硬件开发
开发套件
评估板
发布信息
设计文件
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | LAUNCHXL-RM42 and LAUNCHXL-TMS57004 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019-1-2 | ||||
| 数据表 | TMS570LS0x32 16 和 32 位 RISC 闪存微控制器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018-6-26 | |
| 用户指南 | TMS570LS04x/03x 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller Technical Reference Manual (Rev. C) | 2018-3-1 | ||||
| 用户指南 | TMS570LS0232 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller Technical Reference Manual (Rev. B) | 2018-3-1 | ||||
| 用户指南 | Hercules™ TMS570LS0432 / RM42L432 LaunchPad User's Guide (Rev. A) | 2017-5-3 | ||||
| 数据表 | TMS570LS0232 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 2015-6-30 | |||
| 功能安全信息 | Foundational Software for Functional Safety | 2015-5-12 | ||||
| 更多文献资料 | Hercules TMS570LS04x/03x LaunchPad 快速入门指南 | 英语版 | 2013-8-20 |