SK-AM62P-LP
AM62P 入门套件评估模块
SK-AM62P-LP
概述
SK-AM62P-LP 入门套件 (SK) 评估模块 (EVM) 围绕我们的 AM62P 显示处理器而构建,该处理器包含可扩展的 Arm® Cortex®-A53 性能和嵌入式功能,如三路高清显示支持、高性能 3D-GPU、4K 视频加速和大量外设。SK-AM62P-LP 适合那些希望开发汽车和工业应用(包括汽车数字仪表、汽车显示屏、工业 HMI 等)的人员。
SK-AM62P-LP 包含可支持多达 3 个屏幕的多个显示连接器、一个移动产业处理器接口 (MIPI®) CSI-2 摄像头连接器、一个用于 WiFi 或蓝牙模块的 M.2 连接器、2 个千兆位以太网端口、用于调试输出的 UART 到 USB 电路以及 2 个用于监控 SoC 和 LPDDR4 热监测的温度传感器。
SK-AM62P-LP 支持使用功能丰富的软件开发套件 (SDK) 进行 Linux® 和 Android 开发。利用片上仿真逻辑,可以使用标准开发工具(例如 Code Composer Studio™ 集成开发环境 (IDE) (CCSTUDIO))进行仿真和调试,还可使用直观的开箱即用用户指南快速开始设计评估。
在定制电路板设计过程中,客户倾向于重复使用 SK 设计文件,并在此基础上进行设计调整。此外,客户也会重复使用一些常见实现方式,包括 SOC、存储器以及通信接口等。鉴于 SK 被寄予实现更多附加功能的厚望,客户会对 SK 实现进行优化调整,以满足自身电路板设计的要求。在对 SK 原理图进行优化时,会在定制设计中引入误差,这类误差可能导致功能、性能或可靠性方面的问题。优化过程中,如客户对 SK 实施存在疑惑,可能会导致设计错误。许多这类优化和设计错误在各种设计中很常见。根据以往的经验教训和数据表中的引脚连接建议,我们在 SK 原理图的各部分附近添加了全面的设计要点 (D-Note:)、审核提示 (R-Note:) 和 CAD 注解 (Cad Note:),客户可以查看并遵循这些说明,以便更大限度减少设计中的错误。此外,设计文件下载包中还包含了一系列附加文件,以便更好地辅助客户的评估工作。
特性
- 处理:AM625P 具有四核 64 位 Arm Cortex-A53,频率高达 1.4GHz;两个 ARM Cortex R5F 单核,频率高达 800MHz
- 显示:具有高达 3840p x 1080p 显示分辨率的双显示支持,一个双通道 LVDS 和一个 MIPI-DSI 4L。一个通过 DPI/RGB444 的 HDMI 连接器,带有音频编解码器 TLV320AIC3106
- 为 Wi-Fi® 和 Bluetooth® 模块提供 M.2 Key E 接口支持;两个 1000/100Mbps RJ-45 以太网,支持 TSN
- 连接:1 个 Type-A USB 2.0、1 个 Type-C 双角色器件 (DRD) USB 2.0 支持 USB 引导、板载 XDS110 联合测试行动组 (JTAG) 仿真器、4 个通过 USB 2.0-B 实现的通用异步接收器/发送器 (UART)
- 存储:8GB LPDDR4;SK 上的可引导接口;可拆卸 microSD、USB、四路串行外设接口 (QSPI)、以太网、UART
- 软件:TI Processor SDK Linux®、RT-Linux、TI Processor SDK Android™ AM62P、开箱即用演示
- 已更新设计文件部分中的可下载文件,Zip 文件夹包括以下文件夹:1_SCHEMATIC、2_BOM、3_Board_File、4_Gerber、5_Gerber_PDF、6_Assembly_Models_Package、7_PCB_LAYER_STACKUP 和、8_Power_Supply_Sequencing 以及其他子文件夹。
不包含
- 推荐的电源:TR9CZ3000USBCG2R6BF2 或 QADC-65-20-08CB
- Micro SD 卡
- 适用于 UART 串行通信的 USB Micro-B 电缆
立即订购并开发
SK-AM62P-LP — AM62P starter kit evaluation module
SK-AM62P-LP — AM62P starter kit evaluation module
MCU-PLUS-SDK-AM62P — MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS
支持的产品和硬件
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
MCU-PLUS-SDK-AM62P — MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS
MCU PLUS SDK Linux Installer
MCU PLUS SDK Windows Installer
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
文档
MCU PLUS SDK online documentation
Performance measurement datasheet
Documentation only package
Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
TI ARM CLANG compiler
Tool to configure SOC pinmux and MCU PLUS SDK driver parameters
Buildsheet of supported features
Manifest of software components used with license details
发布信息
Thank you for your interest in the AM62P MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.
- The SDK includes a real-time multitasking kernel, examples and drivers.
- The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
- The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
新增功能
- ECDSA Support in bootloader
- eMMC HS400 support
- EthFw: AM62PX: Boot time optimization for first packet under 500ms
- Critical eMMC & Sciclient bug fixes
PROCESSOR-SDK-ANDROID-AM62P — Processor SDK Android for AM62P
支持的产品和硬件
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
PROCESSOR-SDK-ANDROID-AM62P — Processor SDK Android for AM62P
Prebuilt Android eMMC Binaries for SK-AM62Px EVM
AM62Px 11.00.00 Kernel Source Package
AM62Px 11.00.00 U-boot Source Package
Standalone ARMv8 Toolchain - ARM GCC 13.3 rel1 toolchain
Standalone ARMv7 Toolchain - ARM GCC 13.3 rel1 hard-float toolchain
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
文档
Processor SDK ANDROID AM62PX - Online Android SDK user manual for developers
AM62Px 11.00.00 Software License Manifest
Android Open Source Project License Manifest - System
Android Open Source Project License Manifest - Vendor
发布信息
Thank you for your interest in PROCESSOR SDK ANDROID AM62P Software Development Kit (SDK). This SDK is a Android only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to Android development. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.
新增功能
- Android Version 16 / Linux LTS Kernel Version 6.12
- GPU accelerated UI
- Hardware accelerated Video Encode and Decode
- Audio output/input
- USB Camera / CSI Camera
- CC33xx Wi-Fi support
- SELinux Enforcing mode with user build
- Support for GSI (Generic System Image)
- Support for LVDS panel and dual display (Mirroring and Extended)
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62P — Processor SDK Linux for AM62P
支持的产品和硬件
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62P — Processor SDK Linux for AM62P
Processor SDK LINUX AM62P - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX AM62P Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM62P Display Cluster Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM62P Jailhouse Hypervisor - SD card image
Processor SDK LINUX AM62P Debian Trixie - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
文档
Quick Start Guide for the AM62P EVM board
Learn how to build embedded Linux systems using AM62P processors
Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build Linux image for AM62P EVM using Yocto build environment
Debian SDK manual for developers with build instructions
Get the various Linux Performance Benchmarks for this release
Processor SDK AM62P for Yocto Linux - Software manifest
Processor SDK AM62P for Jailhouse Hypervisor - Software manifest
Processor SDK AM62P for Debian Linux - Software manifest
Build Sheet of supported features for AM62P
发布信息
Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX AM62P Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.
This release adds support for High Security - Field Securable (HS-FS) devices.
TI Linux CI/CD Snapshot
In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62P processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.
The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built on the SDKs more quickly and confidently.
新增功能
- Third 2025 LTS Reference Release Including RT combined branch model
- Supported AM62Px SR 1.2 with eMMC HS400 mode
- Supports ECDSA signing with SHA512 hash on TIFS and Linux
- Falcon mode through R5 SPL, bypassing the A-core SPL and U-Boot stage
- Yocto scarthgap (LTS) based build environment and filesystem
- Debian (Trixie) distribution and pre-built deb packages based on Armbian(25.11) Framework
- Snagfactory v2.4 (factory flashing) support on SK-AM62P-LP
- Jailhouse Hypervisor based on LTS Kernel 6.12.43
- Yocto Filesystem now supports Qt 6.9 Application Development Framework, providing an out-of-the-box TI Apps Launcher experience based on Qt6.
PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM62P — Processor SDK Linux RT for AM62P
支持的产品和硬件
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM62P — Processor SDK Linux RT for AM62P
Processor SDK LINUX AM62P - RT-Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX RT AM62P Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM62P Display Cluster Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM62P Jailhouse Hypervisor - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM62P Debian Trixie - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
文档
Quick Start Guide for the AM62P EVM board
Learn how to build embedded Linux systems using AM62P processors
Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build RT Linux image for AM62P EVM using Yocto build environment
Debian SDK manual for developers with build instructions
Get the various Linux Performance Benchmarks for this release
Processor SDK AM62P for Yocto Linux RT - Software manifest
Processor SDK AM62P for Jailhouse Hypervisor RT - Software manifest
Processor SDK AM62P for Debian Linux RT - Software manifest
Build Sheet of supported features for AM62P
发布信息
Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX RT AM62P Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux only package with Preempt Real Time (RT) patches. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.
This release adds support for High Security - Field Securable (HS-FS) devices.
TI Linux CI/CD Snapshot
In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62P processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.
The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built on the SDKs more quickly and confidently.
新增功能
- Third 2025 LTS Reference Release Including RT combined branch model
- Supported AM62Px SR 1.2 with eMMC HS400 mode
- Supports ECDSA signing with SHA512 hash on TIFS and Linux
- Falcon mode through R5 SPL, bypassing the A-core SPL and U-Boot stage
- Yocto scarthgap (LTS) based build environment and filesystem
- Debian (Trixie) distribution and pre-built deb packages based on Armbian(25.11) Framework
- Snagfactory v2.4 (factory flashing) support on SK-AM62P-LP
- Jailhouse Hypervisor based on LTS Kernel 6.12.43
- Yocto Filesystem now supports Qt 6.9 Application Development Framework, providing an out-of-the-box TI Apps Launcher experience based on Qt6.
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
支持的产品和硬件
此设计资源支持这些类别中的大部分产品。
查看产品详情页,验证是否能提供支持。
硬件开发
开发套件
评估板
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
此设计资源支持这些类别中的大部分产品。
查看产品详情页,验证是否能提供支持。
硬件开发
开发套件
评估板
文档
发布信息
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.4.0 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv20.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv20.
新增功能
- Improved project wizard interface for discovering relevant examples
- Theia IDE core v1.64.1 update
- many IDE Enhancements (search/filter, build settings, display as array, column resize, graph view anchor, etc)
- C29 device support improvements
- Compiler, SysConfig, and device support all updated
- many bug fixes
- Energia projects are no longer supported
DDR-CONFIG-AM62P — DDR Configuration Tool
支持的产品和硬件
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
DDR-CONFIG-AM62P — DDR Configuration Tool
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
文档
发布信息
This tool is intended to simplify the process of configuring the DDR Subsystem Controller and PHY to interface with DRAM memory devices.
新增功能
- added tool version to output files
- updated warning messages for frequency settings
- set CA Parity to disabled by default in AM64x/AM62x/AM62Lx DDR4 configurations. AM62Lx does not support CA Parity, and thus must be disabled.
PROCESSOR-SDK-QNX-AM62P — Processor SDK QNX for AM62P
支持的产品和硬件
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
AM62P-ACADEMY — AM62P Academy
支持的产品和硬件
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
AM62P-ACADEMY — AM62P Academy
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
发布信息
First release of AM62P-ACADEMY.
设计文件
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | AM62P SK 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-11-17 |
| 更多文献资料 | AM62P Starter Kit Quick Start Guide | 2025-5-6 | ||||
| 应用手册 | AM62x 器件上的 Linux 电路板移植 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-10-16 | |
| 产品概述 | SK-AM62P-LP 设计包文件夹和文件列表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-8-13 | |
| 证书 | SK-AM62P-LP EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-12-8 |