LP-AM261

AM261x 基于 Arm® 的 MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件

LP-AM261

立即订购

概述

AM261x LaunchPad™ 开发套件是一款适用于 Texas Instruments™ Sitara™ AM261x 系列微控制器 (MCU) 的简单、低成本硬件评估模块 (EVM)。此 EVM 具有用于编程和调试的板载仿真功能以及用于简化用户界面的按钮和 LED,可让您在 AM261x MCU 上轻松开始开发。

特性


  • AM212 双核 ARM® Cortex®-R5F MCU

  • 2 个独立的 BoosterPack XL 连接器站点(总共 80 个引脚),用于快速原型设计并与支持的 TI BoosterPack 硬件配合使用

  • 通过可编程实时单元 (PRU)、模块化控制器局域网 (MCAN)、本地互连网络 (LIN)、RGMII 和 MII 接口支持多种工业和汽车网络协议

  • 板载 XDS110 调试探针

  • 板载 64Mb Macronix OSPI 闪存和 128Mb AP 存储器 OSPI PSRAM

Automotive body & lighting MCUs
AM2612-Q1 具有实时控制和安全功能的最高 400MHz 双核 Arm® Cortex®-R5F MCU

 

Real-time motor control & automation MCUs
AM2612 具有实时控制和安全功能的 500MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

AM261x LaunchPad Industrial Ethernet

了解详情

AM261x LaunchPad Industrial Ethernet

close
Start developing real-time control industrial Ethernet applications using the AM261x LaunchPad EVM and two DP83826-EVM-AM2 Ethernet add-on boards.
评估板

LP-AM261 — LP-AM261 是一款适用于 Sitara 高性能 AM261x MCU 的成本优化型开发板。

Required
为什么必需? LP-AM261 is a cost-optimized development board for Sitara™ high-performance microcontrollers (MCUs) from the AM261x series. This board is developed for initial evaluation and prototyping as it provides a standardized and easy-to-use platform to develop your next application.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LP-AM261 LP-AM261 是一款适用于 Sitara 高性能 AM261x MCU 的成本优化型开发板。

close
版本: null
发布日期:
评估板

DP83826-EVM-AM2 — 适用于工业以太网 PHY 附加电路板的 AM2x 评估模块

Required
为什么必需? This hardware connects to LP-AM261 to enable industrial Ethernet application development. The DP83826-EVM-AM2 is equipped with a TI DP83826 low latency 10/100Mbps PHY with MII interface and enhanced mode, and a standard RJ45 Ethernet networking connector.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DP83826-EVM-AM2 适用于工业以太网 PHY 附加电路板的 AM2x 评估模块

close
版本: null
发布日期:
软件开发套件 (SDK)

INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM261X — Industrial Communications SDK for AM261x

Required
为什么必需? This SDK contains examples, libraries and tools to develop RTOS based Industrial Communication applications on PRU-ICSS.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Real-time motor control & automation MCUs
AM2612 具有实时控制和安全功能的 500MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
硬件开发
评估板
LP-AM261 AM261x 基于 Arm® 的 MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件
浏览 下载选项

INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM261X Industrial Communications SDK for AM261x

close
版本: 2025.00.00.08
发布日期: 2025-11-24

Industrial Communications SDK Linux Installer - Evaluation Package

SHA-256 校验和

Industrial Communications SDK Windows Installer - Evaluation Package

SHA-256 校验和

Industrial Communications SDK MacOS Installer - Evaluation Package

SHA-256 校验和

Industrial Communications SDK Linux Installer - Production Package

SHA-256 校验和

Industrial Communications SDK Windows Installer - Production Package

SHA-256 校验和

Industrial Communications SDK MacOS Installer - Production Package

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
Real-time motor control & automation MCUs
AM2612 具有实时控制和安全功能的 500MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
硬件开发
评估板
LP-AM261 AM261x 基于 Arm® 的 MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件

文档

Documentation - START HERE

Download CCS 20.3.0 Version for Windows, Linux or MacOS

Download TI ARM CLANG 4.0.3 LTS for Windows, Linux or MacOS

Download SysConfig 1.25.0 for Windows, Linux or MacOS

Download MCU+ SDK 11.00.00.29 for Windows, Linux or MacOS

Industrial Communications SDK Manifest - Evaluation Package

Industrial Communications SDK Manifest - Production Package

发布信息

Thank you for your interest in the AM261x Industrial Communications Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • This SDK contains examples, libraries and tools to develop RTOS-based Industrial Communication, Fieldbus, and networking applications on PRU-ICSS.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
  • It is required to install the exact MCU+ SDK package referenced above.

新增功能

  • The MCU+ SDK is not packaged inside the Industrial Communications SDK anymore. You need to install the exact MCU+SDK package referenced above.
  • PROFINET Isochronous 250 us mode support. (premium feature)
  • PROFINET MRPD support. (premium feature)
  • EtherNet/IP - Device Level Ring (DLR) Supervisor support added in the FWHAL.

仅订购此硬件

评估板

LP-AM261 — LP-AM261 是一款适用于 Sitara 高性能 AM261x MCU 的成本优化型开发板。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LP-AM261 LP-AM261 是一款适用于 Sitara 高性能 AM261x MCU 的成本优化型开发板。

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AM261x LaunchPad 用户指南 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025-12-18
应用手册 AM26 Ethercat SubDevice with TwinCat PDF | HTML 2025-12-10
证书 LP-AM261 EtherCAT Conformance Certificate 2025-9-24
应用简报 在 AM26x 器件上实现更快的安全启动 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-11-14
证书 LP-AM261 EU RoHS DoC 2024-10-21

相关设计资源

硬件开发

评估板
DP83826-EVM-AM2 适用于工业以太网 PHY 附加电路板的 AM2x 评估模块

软件开发

支持软件
MATHW-3P-AM26X-EC 德州仪器 (TI) AM26x MCU 嵌入式编码器支持包

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频