TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 MathWorks, Inc..
MATHW-3P-AM26X-EC
概述
德州仪器 (TI) 为各种 AM26x 器件和评估板提供基于模型的设计工作流程。
借助适用于 AM26x controlCARD 和 LaunchPad 板的 Embedded Coder® 支持包,您可以使用 Simulink® 模型在 AM26x 器件上自动构建、加载和运行算法。 无需使用手动编程,即可在 Simulink 中设计模型、使用 Embedded Coder 生成代码,以及在专为实时控制应用设计的 AM263x、AM263Px、AM261x 硬件平台上运行可执行文件。运用业界成熟的基于模型的设计技术来验证算法是否在仿真期间工作,然后使用自动代码生成将算法作为独立应用实施在 AM26X 平台上。
特性
- 连接到 AM263x、AM263Px、AM261x I/O(例如 ADC、DAC、CMPSS、EPWM、ECAP、EQEP、SDFM、GPIO、UART、MCAN、SPI、HWI)的 Simulink 模块库
- 使用自动构建、部署和执行对片上算法进行快速原型设计
- 内置对特定硬件(ControlCard 和 LaunchPad)、调度器(裸机调度器)、FreeRTOS 和编译器的支持
- 通过执行系统配置来提供处理器在环 (PIL) 支持
- 使用外部模式(串行上的 XCP、CAN 上的 XCP)进行实时参数调优和记录
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。