MathWorks, Inc.

数学计算软件提供商

MathWorks 是领先的数学计算软件开发商。世界各地的工程师和科学家依靠其产品,加快他们发现、创新和开发的步伐。

技术计算语言 MATLAB 是用于算法开发、数据分析、可视化和数字计算的编程环境。Simulink 是图形化环境,用于多域动态和嵌入式系统的模拟和基于模型的设计。MATLAB 和 Simulink 也是全球大学和教育机构的基础教学和研究工具。MathWorks 成立于 1984 年,6000 多名员工遍及 16 个国家/地区,总部位于美国马萨诸塞州纳蒂克。

Arm Cortex-R MCU
AM2612 具有实时控制和安全功能的 500MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2631 具有实时控制和安全功能且频率高达 400MHz 的单核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2631-Q1 具有实时控制和安全功能且频率高达 400MHz 的汽车级单核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2632 具有实时控制和安全功能且频率高达 400MHz 的双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2632-Q1 具有实时控制和安全功能且频率高达 400MHz 的汽车级双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2634 具有实时控制和安全功能且频率高达 400MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2634-Q1 具有实时控制和安全功能的汽车级 400MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM263P2 采用 Opti-flash 技术、具有实时控制且频率高达 400MHz 的双核 Arm®Cortex®-R5F MCU AM263P2-Q1 支持实时控制和可扩展存储器且频率高达 400MHz 的汽车级双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM263P4 具有实时控制和可扩展存储器且频率高达 400MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM263P4-Q1 具有实时控制和封装内闪存的汽车级 400MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU

 

C2000 实时微控制器
F29H850TU 具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的功能安全合规型 C2000™ 64 位 MCU F29H859TU-Q1 具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的汽车级功能安全合规型 C2000™ 64 位 MCU

 

工业毫米波雷达传感器
IWR1642 集成 DSP 和 MCU 的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器 IWR6443 集成 MCU 和硬件加速器的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器 IWR6843 集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器

 

汽车毫米波雷达传感器
AWR1642 集成 DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车级雷达传感器 AWR1843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器 AWR6443 集成 MCU 和雷达加速器的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器 AWR6843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器
联系人
提供的资源
  • 支持软件
支持的地区
  • 北美
公司总部
  • 1 Apple Hill Drive
  • Natick, Massachusetts, 01760-2098
  • United States of America

资源

支持软件

MATHW-3P-AM26X-EC — 德州仪器 (TI) AM26x MCU 嵌入式编码器支持包

德州仪器 (TI) 为各种 AM26x 器件和评估板提供基于模型的设计工作流程。

借助适用于 AM26x controlCARD 和 LaunchPad 板的 Embedded Coder® 支持包,您可以使用 Simulink® 模型在 AM26x 器件上自动构建、加载和运行算法。  无需使用手动编程,即可在 Simulink 中设计模型、使用 Embedded Coder 生成代码,以及在专为实时控制应用设计的 AM263x、AM263Px、AM261x 硬件平台上运行可执行文件。运用业界成熟的基于模型的设计技术来验证算法是否在仿真期间工作,然后使用自动代码生成将算法作为独立应用实施在 (...)

支持软件

MATHW-3P-C2000-BLOCKSET — MathWorks C2000 微控制器 Blockset:为 TI C2000 MCU 建模、仿真和生成代码

C2000 微控制器 Blockset 利用基于模型的设计和自动代码生成功能,可在 TI C2000 微控制器 (MCU) 上开发数字电源和电机控制应用,助您大幅缩短设计时间并加快嵌入式软件开发。Blockset 中包含数字 I/O、ADC、DAC、eCAP、CAN、ePWM 等片上外设模块,使您能够使用 C2000 MCU 对工业和汽车应用的控制算法进行建模并加以实现。

您可以为 C2000 MCU 生成优化的代码,使用 IQMath 和相关的优化例程来实时执行代码和中断驱动执行代码,并执行实时信号监控、参数调优和处理器在环 (PIL) 测试(使用 Embedded (...)

支持软件

MATHW-3P-MMWAVE-RADAR — 用于毫米波传感器的 MathWorks MATLAB 雷达工具箱和支持包

毫米波雷达传感器的工具箱支持包:连接、配置和采集德州仪器 (TI) 毫米波传感器评估板的雷达数据。支持包可用于获取真实的雷达数据,并将其与雷达和传感器融合及跟踪工具箱中的功能结合使用,从而构建、测试和验证跟踪应用。读取真实物体检测和其他雷达测量值,如距离曲线、噪声曲线、距离多普勒响应等。使用传感器融合和跟踪工具箱中的多物体跟踪器功能来开发和测试跟踪应用程序。

MathWorks 雷达工具箱:用于设计、仿真、分析和测试多功能雷达系统的算法和工具。

传感器融合与跟踪工具:设计、模拟和测试多传感器跟踪和定位系统。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。