SK-AM62A-LP

适用于低功耗 Sitara™ 处理器的 AM62A 入门套件

SK-AM62A-LP

立即订购

概述

SK-AM62A-LP 入门套件 (SK) 评估模块 (EVM) 围绕我们的 AM62A AI 视觉处理器构建,该处理器包含支持 5MP (60fps) 的图像信号处理器 (ISP)、2 万亿次运算/秒 (TOPS) 的 AI 加速器、四核 64 位 Arm® Cortex®-A53 微处理器、单核 Arm Cortex-R5F 和 H.264/H.265 视频编码/解码。对于希望开发低功耗智能摄像头、行车记录仪、机器视觉摄像头和汽车前置摄像头应用的人员,SK-AM62A-LP 是理想选择。

SK-AM62A-LP 还包括一个用于单个摄像头的移动产业处理器接口 (MIPI®) CSI-2 摄像头连接器和一个用于多达 4 个摄像头的额外扩展连接器,从而使其适用于边缘的各种嵌入式视觉和 AI 应用。对于各种应用,我们的 ISP 可以通过使用高动态范围 (HDR) 编码和提供 RGB-IR 摄像头支持来处理视频流中的不同光照条件。借助 Edge AI,对图像分类和物体检测等视频流的深度学习极大地提高了 AM62A AI 加速器的性能,因此,帧速率、延迟和性能得到明显改善,从而能够从通用内核卸载密集型进程。

此外,SK-AM62A-LP 还支持使用功能丰富的 Edge AI 软件开发套件 (SDK) 进行 Linux® 开发。利用片上仿真逻辑,可以使用标准开发工具(例如 Code Composer Studio™ 集成开发环境 (IDE) (CCSTUDIO))进行仿真和调试,还可使用直观的开箱即用用户指南快速开始设计评估。

在定制电路板设计过程中,客户倾向于重复使用 SK 设计文件,并在此基础上进行设计调整。此外,客户也会重复使用一些常见实现方式,包括 SOC、存储器以及通信接口等。鉴于 SK 被寄予实现更多附加功能的厚望,客户会对 SK 实现进行优化调整,以满足自身电路板设计的要求。在对 SK 原理图进行优化时,会在定制设计中引入误差,这类误差可能导致功能、性能或可靠性方面的问题。优化过程中,如客户对 SK 实施存在疑惑,可能会导致设计错误。许多这类优化和设计错误在各种设计中很常见。根据以往的经验教训和数据表中的引脚连接建议,我们在 SK 原理图的各部分附近添加了全面的设计要点 (D-Note:)、审核提示 (R-Note:) 和 CAD 注解 (Cad Note:),客户可以查看并遵循这些说明,以便更大限度减少设计中的错误。此外,设计文件下载包中还包含了一系列附加文件,以便更好地辅助客户的评估工作。

特性
  • 处理
    • AM62A74 具有四个 Arm Cortex-A53
    • Cortex-R5F
    • 深度学习加速器
  •  显示
    • 一个通过 RGB888 的 HDMI 连接器,带有音频编解码器 TLV320AIC3106
  • 为 Wi-Fi® 和 Bluetooth® 模块提供 M.2 Key E 接口支持,四通道 MIPI CSI-2 摄像头连接器,最多两个千兆位以太网接口
  • 连接
    • 一个 USB Type-A 2.0
    • 一个 USB Type-C® 双角色设备 (DRD) 2.0(支持 USB 引导)
    • 板载 XDS110 联合测试行动组 (JTAG) 仿真器
    • 通过 USB Type-B 2.0 实现四个通用异步收发器 (UART)
  •  存储
    • 4GB LPDDR4
    • SK 上的可引导接口
    • 可拆卸 microSD
    • USB
    • 四线串行外设接口 (QSPI)
    • 以太网
    • UART
  •  软件
    • TI Processor SDK Linux
    • RT-Linux
  • SK 设计文件
  • 已更新设计文件部分中的可下载文件,Zip 文件夹包括以下文件夹:1_SCHEMATIC、2_BOM、3_Board_File、4_Gerber、5_Gerber_PDF、6_Assembly_Models_Package 和 7_PCB_LAYER_STACKUP 以及其他子文件夹。

不包括:
  • USB-C 5V 至 15V 和 3A 电源和电缆
  • MicroSD 卡
  • 适用于 UART 串行通信的 USB micro-B 电缆

多媒体和工业网络 SoC
AM62A3 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、视频监控、零售自动化且具有 RGB-IR ISP 的 1TOPS 视觉 SoC AM62A7 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、机器视觉、机器人且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC AM62A7-Q1 适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、前置摄像头且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC

 

汽车驾驶辅助 SoC
AM62A1-Q1 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统且具有 RGB-IR ISP 和视频编码/解码功能的汽车处理器 AM62A3-Q1 适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、行车记录仪且具有 RGB-IR ISP 的汽车类 1TOPS 视觉 SoC
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
SK-AM62A-LP 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Vision processing with the AM62A Starter Kit

了解详情

Vision processing with the AM62A Starter Kit

close
See required hardware, software, and tools to start developing embedded vision systems with the SK-AM62A-LP
评估板

SK-AM62A-LP — AM62A starter kit for low-power Sitara™ processors

Required
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

SK-AM62A-LP AM62A starter kit for low-power Sitara™ processors

close
版本: null
发布日期:
光学模块

V3LINK-CAM-TSER953 — 采用 MIPI-CSI V3Link 串行器的 ArduCam IMX219 摄像头模块

Required
为什么必需? The V3LINK-CAM-TSER953 is a single IMX219 camera module with a 22-pin flat-flex CSI-2 connector that can be used by itself for rapid prototyping with a single camera input. An additional serializer board based on the TSER953 is included but not required.
支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62A — Linux SDK,用于 AM62A 的边缘 AI 应用程序

Required
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多媒体和工业网络 SoC
AM62A3 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、视频监控、零售自动化且具有 RGB-IR ISP 的 1TOPS 视觉 SoC AM62A7 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、机器视觉、机器人且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC AM62A7-Q1 适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、前置摄像头且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC
汽车驾驶辅助 SoC
AM62A3-Q1 适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、行车记录仪且具有 RGB-IR ISP 的汽车类 1TOPS 视觉 SoC
硬件开发
评估板
SK-AM62A-LP 适用于低功耗 Sitara™ 处理器的 AM62A 入门套件
下载选项

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62A Linux SDK,用于 AM62A 的边缘 AI 应用程序

close
版本: 11.01.07.05
发布日期: 2025-8-1

Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images with EdgeAI stack generated using Yocto build environment

SHA-256 校验和

Linux SD card image with EdgeAI Stack generated using Yocto build environment

SHA-256 校验和

Linux Target File System with EdgeAI Stack generated using Yocto build environment

SHA-256 校验和

Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment

产品
多媒体和工业网络 SoC
AM62A3 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、视频监控、零售自动化且具有 RGB-IR ISP 的 1TOPS 视觉 SoC AM62A7 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、机器视觉、机器人且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC AM62A7-Q1 适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、前置摄像头且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC
汽车驾驶辅助 SoC
AM62A3-Q1 适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、行车记录仪且具有 RGB-IR ISP 的汽车类 1TOPS 视觉 SoC
硬件开发
评估板
SK-AM62A-LP 适用于低功耗 Sitara™ 处理器的 AM62A 入门套件

文档

Quick Start Guide for the AM62A Starter Kit (SK) board

Learn how to build embedded systems using AM62A processors

Yocto SDK user manual for developers

Instructions to build Linux EdgeAI image for AM62A Starter Kit (SK) board using Yocto build environment

Get the various Linux Performance Benchmarks for this release

Explore a selection of self-paced lessons for Edge AI development. Follow along with free cloud tools.

Build Sheet of supported features for AM62A

Software manifest file for AM62A

发布信息

Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX AM62A Software Development Kit (SDK) for Edge AI applications.

The Yocto build environment based Linux SDK for Edge AI provides

  • Upstream Linux LTS Kernel with peripheral drivers, U-Boot bootloader.
  • Pre-integrated firmware for hardware accelerated deep learning and camera ISP
  • GStreamer plugins and edge AI application stack

The SDK documentation provides simple steps to build, develop and run high performance deep learning applications using a live camera and display.

TI Linux CI/CD Snapshot

AM62A Snapshot

In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62A processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.

The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built on the SDKs more quickly and confidently.

新增功能

  • First 2025 LTS Reference Release Including RT combined branch model
  • Module safety for TIDL - TI Deep Learning Library
  • Added support for 6 dimensions in Transpose and introduced several new operators: Unsqueeze, Acos, Atan, Cos, CosH, ELU, Neg, Tan, TanH, ScatterElements, and SiLU
  • Out-of-the-Box EdgeAI Gallery App powered by QT 6.9 for seamless AI experiences
  • Support for SELinux via meta-selinux with tisdk-edgeai-image
  • Simplified the Yocto build process for tisdk-edgeai-image by eliminating the unnecessary edgeai branding step
  • Support for suspend/resume of C7x in Edge AI Stack (currently context for VPAC and TIDL is not saved)
  • EdgeAI DM R5 and C7x IPC firmwares are now delivered via ti-linux-firmware and default to remote endpoint 14, ensuring consistency across Sitara AM6x platforms with Linux RPMsg user-space applications.
  • Falcon mode through R5 SPL
硬件和软件包

Enable Wi-Fi6 with the AM62A Starter Kit

了解详情

Enable Wi-Fi6 with the AM62A Starter Kit

close
See required hardware, software, and tools to enable Wi-Fi and BLE connectivity in embedded applications with the SK-AM62A-LP
评估板

SK-AM62A-LP — AM62A starter kit for low-power Sitara™ processors

Required
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

SK-AM62A-LP AM62A starter kit for low-power Sitara™ processors

close
版本: null
发布日期:
子卡

453-00209 — 模块,Sona TI351,M.2,Key E,SDIO,UART

Required
支持的产品和硬件

453-00209 模块,Sona TI351,M.2,Key E,SDIO,UART

close
版本: null
发布日期:
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62A — Linux SDK,用于 AM62A 的边缘 AI 应用程序

Required
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多媒体和工业网络 SoC
AM62A3 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、视频监控、零售自动化且具有 RGB-IR ISP 的 1TOPS 视觉 SoC AM62A7 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、机器视觉、机器人且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC AM62A7-Q1 适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、前置摄像头且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC
汽车驾驶辅助 SoC
AM62A3-Q1 适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、行车记录仪且具有 RGB-IR ISP 的汽车类 1TOPS 视觉 SoC
硬件开发
评估板
SK-AM62A-LP 适用于低功耗 Sitara™ 处理器的 AM62A 入门套件
下载选项

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62A Linux SDK,用于 AM62A 的边缘 AI 应用程序

close
版本: 11.01.07.05
发布日期: 2025-8-1

Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images with EdgeAI stack generated using Yocto build environment

SHA-256 校验和

Linux SD card image with EdgeAI Stack generated using Yocto build environment

SHA-256 校验和

Linux Target File System with EdgeAI Stack generated using Yocto build environment

SHA-256 校验和

Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment

产品
多媒体和工业网络 SoC
AM62A3 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、视频监控、零售自动化且具有 RGB-IR ISP 的 1TOPS 视觉 SoC AM62A7 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、机器视觉、机器人且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC AM62A7-Q1 适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、前置摄像头且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC
汽车驾驶辅助 SoC
AM62A3-Q1 适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、行车记录仪且具有 RGB-IR ISP 的汽车类 1TOPS 视觉 SoC
硬件开发
评估板
SK-AM62A-LP 适用于低功耗 Sitara™ 处理器的 AM62A 入门套件

文档

Quick Start Guide for the AM62A Starter Kit (SK) board

Learn how to build embedded systems using AM62A processors

Yocto SDK user manual for developers

Instructions to build Linux EdgeAI image for AM62A Starter Kit (SK) board using Yocto build environment

Get the various Linux Performance Benchmarks for this release

Explore a selection of self-paced lessons for Edge AI development. Follow along with free cloud tools.

Build Sheet of supported features for AM62A

Software manifest file for AM62A

发布信息

Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX AM62A Software Development Kit (SDK) for Edge AI applications.

The Yocto build environment based Linux SDK for Edge AI provides

  • Upstream Linux LTS Kernel with peripheral drivers, U-Boot bootloader.
  • Pre-integrated firmware for hardware accelerated deep learning and camera ISP
  • GStreamer plugins and edge AI application stack

The SDK documentation provides simple steps to build, develop and run high performance deep learning applications using a live camera and display.

TI Linux CI/CD Snapshot

AM62A Snapshot

In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62A processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.

The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built on the SDKs more quickly and confidently.

新增功能

  • First 2025 LTS Reference Release Including RT combined branch model
  • Module safety for TIDL - TI Deep Learning Library
  • Added support for 6 dimensions in Transpose and introduced several new operators: Unsqueeze, Acos, Atan, Cos, CosH, ELU, Neg, Tan, TanH, ScatterElements, and SiLU
  • Out-of-the-Box EdgeAI Gallery App powered by QT 6.9 for seamless AI experiences
  • Support for SELinux via meta-selinux with tisdk-edgeai-image
  • Simplified the Yocto build process for tisdk-edgeai-image by eliminating the unnecessary edgeai branding step
  • Support for suspend/resume of C7x in Edge AI Stack (currently context for VPAC and TIDL is not saved)
  • EdgeAI DM R5 and C7x IPC firmwares are now delivered via ti-linux-firmware and default to remote endpoint 14, ensuring consistency across Sitara AM6x platforms with Linux RPMsg user-space applications.
  • Falcon mode through R5 SPL

仅订购此硬件

评估板

SK-AM62A-LP — AM62A starter kit for low-power Sitara™ processors

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

SK-AM62A-LP AM62A starter kit for low-power Sitara™ processors

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AM62A 低功耗入门套件评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-10-23
更多文献资料 AM62A starter kit EVM quick start guide 2025-5-6
产品概述 SK-AM62A-LP 设计包文件夹和文件列表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-7-25
证书 SK-AM62A-LP EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 2023-12-11
应用手册 基于DCC和张氏标定的相机镜头畸变校正 2023-10-12

相关设计资源

硬件开发

评估板
SK-AM62A-LP 适用于低功耗 Sitara™ 处理器的 AM62A 入门套件

软件开发

操作系统 (OS)
TRZN-3P-TORIZON-OS Torizon OS 即用型工业嵌入式 Linux 发行版

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频系列

观看全部视频

视频