TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Ezurio。
EZURI-3P-SONATI351
概述
Ezurio 的 Sona™ TI351 基于德州仪器 (TI) 的 SimpleLink™ CC3351 芯片组,是一款稳健的工业物联网模块,具有坚固耐用、外形小巧、全球认证、连接可靠和易于集成的优点。得益于 Ezurio 出色的配套服务和支持,Sona TI351 成为一款可满足您所有 Wi-Fi 6 需求且独具特色的 Wi-Fi 模块。
- 兼容:我们的 Linux Backports 软件包支持多种 Linux 内核,包括 v6.x
- 可靠:集成的 PA(功率放大器)和 LNA(低噪声放大器)带有 1x1 SISO 天线,可在恶劣的射频环境中实现可靠连接。
- 稳健:丰富的功能集,包括 802.11ax Wi-Fi 6 和 BT LE v5.4。可靠的工业温度范围和焊接模块使该产品适用于严苛的工业应用。
- 安全:支持最新的 WPA2/3 个人和企业安全标准。
特性
- 模块选件:
- 板载 MHF4 连接器(453-00199R、453-00199C、453-00209)
- 嵌入式芯片天线(453-00200R、453-0200C、453-00200-K1)
- M.2 1216 SMT 模块(453-00199R、453-00199C、453-00200R、453-0200C)
- M.2 2230 Key E 插件模块 (453-00209) 支持 2.4GHz、5GHz ISM 频段。高速主机接口:SDIO 2.0 (Wi-Fi) 和 HS-UART (BT)
- 超小尺寸 (12mm x 16mm),包括板载 MHF4 天线连接器和芯片天线选件
- 全球认证:FCC、IC、CE、MIC、RCM、BT SIG
- Linux 支持多种内核。
- Android 12/13 支持
- 天线:1x1
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- 1x1 蓝牙 5.4
照片提供方为 Ezurio
立即订购并开发
子卡
453-00199C — 模块,Sona TI351,1216,MHF4L,剪切带
453-00199C — 模块,Sona TI351,1216,MHF4L,剪切带
子卡
453-00199R — 模块,Sona TI351,1216,MHF4L,卷带包装
453-00199R — 模块,Sona TI351,1216,MHF4L,卷带包装
开发套件
453-00200-K1 — 开发套件,Sona TI351,芯片天线,SDIO,UART
453-00200-K1 — 开发套件,Sona TI351,芯片天线,SDIO,UART
子卡
453-00200C — 模块,Sona TI351,1216,芯片天线,剪切带
453-00200C — 模块,Sona TI351,1216,芯片天线,剪切带
子卡
453-00200R — 模块,Sona TI351,1216,芯片天线,卷带包装
453-00200R — 模块,Sona TI351,1216,芯片天线,卷带包装
子卡
453-00209 — 模块,Sona TI351,M.2,Key E,SDIO,UART
453-00209 — 模块,Sona TI351,M.2,Key E,SDIO,UART
相关设计资源
软件开发
驱动程序或库
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。