Ezurio

无线模块、SOM、SBC、内置天线和物联网设备的连接专家

Ezurio 通过全面的射频模块、模块上系统、单板计算机、内置天线、物联网设备和定制解决方案将设计可能性变为现实。凭借数十年的工程专业知识,Ezurio 提供能够降低开发成本和缩短上市时间的解决方案。

他们的全球影响力与无与伦比的支持体系,得益于具有韧性的全球供应链,为客户提供稳定保障,使他们能够自信地应对每一个设计挑战。 

Wi-Fi 产品
CC3350 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套 IC CC3351 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC

 

基于 Arm 的处理器
AM623 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM625 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC AM67 具有三路显示、3D 图形、PCIe 3、USB3、4K 视频编解码器且适用于 HMI 的 Arm® Cortex®-A53 SoC AM67A 具有 RGB-IR ISP 且用于 4 个摄像头、机器视觉、机器人、智能 HMI 的 Arm® Cortex®-A53 4TOPS 视觉 SoC

 

多通道 IC (PMIC)
TPS65219 适用于 Arm® Cortex®-A53 处理器和 FPGA 的集成电源管理 (PMIC)
联系人
提供的资源
  • 子卡
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • 50 S. Main Street
  • STE 1100
  • Akron, Ohio, 44308
  • United States of America

资源

子卡

EZURI-3P-SONATI351 — Sona TI351 Wi-Fi 6 + 蓝牙 v5.4 模块

Ezurio 的 Sona™ TI351 基于德州仪器 (TI) 的 SimpleLink™ CC3351 芯片组,是一款稳健的工业物联网模块,具有坚固耐用、外形小巧、全球认证、连接可靠和易于集成的优点。得益于 Ezurio 出色的配套服务和支持,Sona TI351 成为一款可满足您所有 Wi-Fi 6 需求且独具特色的 Wi-Fi 模块。

  • 兼容:我们的 Linux Backports 软件包支持多种 Linux 内核,包括 v6.x
  • 可靠:集成的 PA(功率放大器)和 LNA(低噪声放大器)带有 1x1 SISO 天线,可在恶劣的射频环境中实现可靠连接。
  • 稳健:丰富的功能集,包括 (...)
评估板

EZURI-3P-CARBONAM62 — Ezurio CarbonAM62 SOM,用于 AM623 和 AM625 处理器的 OSM-MF 模块上系统

Ezurio is a leading manufacturer and connectivity expert for wireless modules and system on modules. The CarbonAM62 OSM-MF family is powered by Texas Instrument's AM62x processor family, TI's TPS65219 PMIC, our Sona Wi-Fi 6 and Bluetooth wireless modules. Designed to meet the processing and (...)

评估板

EZURI-3P-CARBONAM67 — Ezurio CarbonAM67 SOM,用于 AM67 和 AM67A 处理器的 OSM-MF 模块上系统

Ezurio 是无线模块和模块上系统领域领先的制造商和连接专家。CarbonAM67 OSM-MF 系列采用德州仪器 (TI) 的 AM67x 处理器系列、TI 的 TPS65224 PMIC、我们的 Sona Wi-Fi 6 和蓝牙无线模块。我们位于美国的自有组装工厂可提供符合您项目需求的选项。选择适用于您的产品的 RAM、eMMC 存储、Sona Wi-Fi 和蓝牙连接以及载板定制选项。所有 CarbonAM67 模块均配备我们的行业领先的软件和集成支持。

兼容 OSM-M v1.1:尺寸经优化的 45x30mm OSM Size-M 尺寸规格,并与我们的全系列 OSM-M 模块引脚兼容

(...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。