EZURI-3P-CARBONAM67

Ezurio CarbonAM67 SOM,用于 AM67 和 AM67A 处理器的 OSM-MF 模块上系统

EZURI-3P-CARBONAM67

来源: Ezurio
立即订购

概述

Ezurio 是无线模块和模块上系统领域领先的制造商和连接专家。CarbonAM67 OSM-MF 系列采用德州仪器 (TI) 的 AM67x 处理器系列、TI 的 TPS65224 PMIC、我们的 Sona Wi-Fi 6 和蓝牙无线模块。我们位于美国的自有组装工厂可提供符合您项目需求的选项。选择适用于您的产品的 RAM、eMMC 存储、Sona Wi-Fi 和蓝牙连接以及载板定制选项。所有 CarbonAM67 模块均配备我们的行业领先的软件和集成支持。

兼容 OSM-M v1.1:尺寸经优化的 45x30mm OSM Size-M 尺寸规格,并与我们的全系列 OSM-M 模块引脚兼容

强大的软件和电路板支持:从 Yocto Linux、BuildRoot Linux、Android 或 Ubuntu(适用于 Cortex-A53)、ZephyrRTOS 或 FreeRTOS(适用于 Cortex-M4F 和 Cortex-R5F)中进行选择

安全隔区和启动:专用的板载安全硬件、安全启动 Linux 以及用于密码、证书和数据存储的灵活安全存储

特性
  • 45 mm x 30 mm
  • OSM Size-MF v1.2 standard form factor, 476 pins
  • 4GB and 8GB LPDDR4, up to 128 GB eMMC (16GB eMMC default)
  • 1x USB 3.1 Gen1, 2x USB2.0, 2x Gbit Ethernet with IEEE® 1588 and TSN
  • Sona™ TI351 (TI’s CC3351) Wi-Fi 6 + Bluetooth, pre-certified wireless radio
  • Pin compatible with our full range of OSM-MF modules
  • Linux Yocto, Buildroot Linux, Android, Debian, or QNX. Optional Summit Suite OS
多媒体和工业网络 SoC
AM67 具有三路显示、3D 图形、PCIe 3、USB3、4K 视频编解码器且适用于 HMI 的 Arm® Cortex®-A53 SoC AM67A 具有 RGB-IR ISP 且用于 4 个摄像头、机器视觉、机器人、智能 HMI 的 Arm® Cortex®-A53 4TOPS 视觉 SoC
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Ezurio

立即订购并开发

评估板

CARBONAM67-OSM-MF — 基于 TI AM67 的 OSM-MF SOM:AI、多摄像头、4K 视频、无线模块已拆除

支持的产品和硬件

CARBONAM67-OSM-MF 基于 TI AM67 的 OSM-MF SOM:AI、多摄像头、4K 视频、无线模块已拆除

close
版本: null
发布日期:
评估板

CARBONAM67-OSM-MF-WIFI6 — 基于 TI AM67 的 OSM-MF SOM:AI、多摄像头、4K 视频以及 TI CC3351 Wi-Fi 6/Bluetooth LE 5.4

支持的产品和硬件

CARBONAM67-OSM-MF-WIFI6 基于 TI AM67 的 OSM-MF SOM:AI、多摄像头、4K 视频以及 TI CC3351 Wi-Fi 6/Bluetooth LE 5.4

close
版本: null
发布日期:
评估板

COMMON-OSM-KIT-AM67 — 开发套件:OSM 通用载体套件和 CarbonAM67 开发板

支持的产品和硬件

COMMON-OSM-KIT-AM67 开发套件:OSM 通用载体套件和 CarbonAM67 开发板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Ezurio。
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。