TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 ArduCam。
ARDCM-3P-V3LINK-CAM
概述
Arducam 的 V3Link 摄像头套件支持全高清,具有 IMX219 传感器和 V3Link 接口,是高带宽远距离视觉项目的理想选择。屏蔽式同轴电缆可确保在最远 10m 的距离实现可靠的电力和数据传输,并保持低延迟以实现卓越性能。
该套件具有 4 个 800 万像素摄像头模块,可实现灵活的通道切换或独立控制。同时实现多摄像头同步和远程控制,它提供了非凡的灵活性和便利性。
特性
- 将多达四个摄像头模块连接到单个 4 通道 MIPI-CSI 接口
- 双路 22 引脚 MIPI-CSI 连接器(4 通道解串器)
- 通用单板计算机外形的标准扩展板样式(2 通道解串器)
- 通过一根同轴电缆传输长达 10m 的串行数据和电力
- 业界通用 FAKRA 连接器
- 默认情况下支持 IMX219 图像传感器,提供其他图像传感器(需要驱动程序)
- 灵活、同步的 4 通道控制
照片提供方为 ArduCam
立即订购并开发
光学模块
V3LINK-CAM-TSER953 — 采用 MIPI-CSI V3Link 串行器的 ArduCam IMX219 摄像头模块
V3LINK-CAM-TSER953 — 采用 MIPI-CSI V3Link 串行器的 ArduCam IMX219 摄像头模块
开发套件
V3LINK-DUAL-KIT-TDES954 — 采用 MIPI-CSI 的 ArduCam 2 通道解串器 V3Link 摄像头套件
V3LINK-DUAL-KIT-TDES954 — 采用 MIPI-CSI 的 ArduCam 2 通道解串器 V3Link 摄像头套件
开发套件
V3LINK-QUAD-KIT-TDES960 — 采用 MIPI-CSI 的 ArduCam 4 通道解串器 V3Link 摄像头套件
V3LINK-QUAD-KIT-TDES960 — 采用 MIPI-CSI 的 ArduCam 4 通道解串器 V3Link 摄像头套件
相关设计资源
硬件开发
评估板
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。