ArduCam

摄像头模块供应商,提供用于单板计算机的摄像头配件以及开发套件

十年来,ArduCam 一直在提供摄像头解决方案,主要是解决开发人员中主流硬件平台出现的摄像头相关问题。

摄像头是复杂的器件,需要具备硬件/软件工程和驱动程序开发方面的专业知识。您不必成为全栈摄像头开发人员才能启动项目,ArduCam 将让摄像头变得足够简单,让您能够专注于自己擅长的方面。

V3Link 串行器/解串器
TDES954 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 解串器双路集线器 TDES960 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 解串器四路集线器 TSER953 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 串行器
联系人
提供的资源
  • 开发套件
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • 11/F, Lee KA Industrial Building, 8 NG Fong Street
  • San Po Kong, Kowloon, 100003 Hong Kong
  • Hong Kong, 210046
  • Hong Kong

资源

开发套件

ARDCM-3P-V3LINK-CAM — 基于 V3Link 串行器/解串器的 ArduCam 多通道摄像头模块快速原型设计套件

Arducam 的 V3Link 摄像头套件支持全高清,具有 IMX219 传感器和 V3Link 接口,是高带宽远距离视觉项目的理想选择。屏蔽式同轴电缆可确保在最远 10m 的距离实现可靠的电力和数据传输,并保持低延迟以实现卓越性能。

该套件具有 4 个 800 万像素摄像头模块,可实现灵活的通道切换或独立控制。同时实现多摄像头同步和远程控制,它提供了非凡的灵活性和便利性。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。