TMDS64EVM
适用于 AM64x Sitara™ 处理器的评估模块
TMDS64EVM
概述
TMDS64 评估模块 (EVM) 是一个独立测试和开发平台,非常适合用于加速下一个设计的原型设计阶段。 TMDS64EVM 配备了 Sitara™ AM6442 处理器以及其他元件,使用户可以利用各种器件接口,包括工业以太网、标准以太网、外设组件快速互连 (PCIe)、快速串行接口 (FSI) 等,从而轻松创建原型。
板载显示器利用 AM64x 的串行外设接口 (SPI) 端口,除了提供 LED 之外,还提供本地视觉输出。板载电流测量功能可为功耗敏感型应用监测功耗。
在定制电路板设计过程中,客户倾向于重复使用 SK 设计文件,并在此基础上进行设计调整。此外,客户也会重复使用一些常见实现方式,包括 SOC、存储器以及通信接口等。鉴于 SK 被寄予实现更多附加功能的厚望,客户会对 SK 实现进行优化调整,以满足自身电路板设计的要求。在对 SK 原理图进行优化时,会在定制设计中引入误差,这类误差可能导致功能、性能或可靠性方面的问题。优化过程中,如客户对 SK 实施存在疑惑,可能会导致设计错误。许多这类优化和设计错误在各种设计中很常见。根据以往的经验教训和数据表中的引脚连接建议,我们在 SK 原理图的各部分附近添加了全面的设计要点 (D-Note:)、审核提示 (R-Note:) 和 CAD 注解 (Cad Note:),客户可以查看并遵循这些说明,以便更大限度减少设计中的错误。此外,设计文件下载包中还包含了一系列附加文件,以便更好地辅助客户的评估工作。
TMDS64EVM 适用于:
- Linux 和 MCU+ SDK 代码开发
- 支持 TSN 的 3 端口千兆位以太网
- PCIe 支持
- 工业通信器件和控制器支持
- 用于高级硬件开发的 HSE(高速扩展)连接器。
请参阅 SK-AM64B 评估模块以了解:
- Linux 代码开发
- 支持 TSN 的 2 端口千兆位以太网
- USB 3.0 + 无线连接(热点和终点)
- 工业通信控制器支持
特性
- AM64x,配备 2 个 Arm Cortex-A53、4 个 Arm Cortex-R5、1 个 Arm Cortex M4 和 2 个 PRU-ICSSG
- 三个 RJ45 以太网端口可支持 1Gb 或 100Mb 的速率
- 实时低引脚数 FSI 接口可轻松与 C2000™ MCU 连接
- 1 英寸显示器和 LED 可实现便捷的视觉输出
- 四通道 PCIe 连接器可与单通道 PCIe 卡连接
- 高速扩展 (HSE) 连接器,用于连接应用卡
- 板载功率测量功能
- 已更新设计文件部分中的可下载文件,Zip 文件夹包括以下文件夹:1_SCHEMATIC、2_BOM、3_Board_File、4_Gerber、5_Gerber_PDF、6_Assembly_Models_Package 和 7_PCB_LAYER_STACKUP 以及其他子文件夹。
- MicroSD 卡
- USB 电缆
- 以太网线缆
- 快速入门指南
不包含
- 电源(有关电源选项,请参阅 EVM 硬件用户指南)
多媒体和工业网络 SoC
立即订购并开发
DP720-IND-SPE-EVM — DP83TG720 子卡
支持的产品和硬件
TMDS64EVM — AM64x evaluation module for Sitara™ processors
支持的产品和硬件
TMDS64EVM — AM64x evaluation module for Sitara™ processors
INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM64X — Industrial Communications SDK for AM64x
支持的产品和硬件
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM64X — Industrial Communications SDK for AM64x
Industrial Communications SDK Linux Installer - Evaluation Package
Industrial Communications SDK Windows Installer - Evaluation Package
Industrial Communications SDK MacOS Installer - Evaluation Package
Industrial Communications SDK Linux Installer - Production Package
Industrial Communications SDK Windows Installer - Production Package
Industrial Communications SDK MacOS Installer - Production Package
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
文档
Documentation - START HERE
Documentation Only Package - Evaluation
Documentation Only Package - Production
Download CCS 20.2.0 Version for Windows, Linux or MacOS
Download TI ARM CLANG 4.0.1 LTS for Windows, Linux or MacOS
Download SysConfig 1.23.0 for Windows, Linux or MacOS
Download MCU+ SDK 11.01.00.17 for Windows, Linux or MacOS
Industrial Communications SDK Manifest - Evaluation Package
Industrial Communications SDK Manifest - Production Package
发布信息
Thank you for your interest in the AM64x Industrial Communications Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.
- This SDK contains examples, libraries and tools to develop RTOS-based Industrial Communication, Fieldbus, and networking applications on PRU-ICSS.
- The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
- The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
- It is required to install the exact MCU+ SDK package referenced above.
新增功能
- The MCU+ SDK is not packaged inside the Industrial Communications SDK anymore. You need to install the exact MCU+SDK package referenced above.
- PROFINET Tunneling Example added - uses LwIP based bridge to tunnel Ethernet packets between R5F and A53 cores. (premium feature)
- PROFINET Isochronous 250 us mode support. (premium feature)
- PROFINET MRPD support. (premium feature)
- PRP 1G Support added. Refer the PRP 1G (using LwIP) and PRP 1G Layer 2 demos.
- EtherNet/IP - Device Level Ring (DLR) Supervisor support added in the FWHAL.
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM64X — Processor SDK Linux for AM64x
支持的产品和硬件
产品
多媒体和工业网络 SoC
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM64X — Processor SDK Linux for AM64x
Processor SDK LINUX AM64x - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX AM64x Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM64x Debian Trixie - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
产品
多媒体和工业网络 SoC
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
文档
Quick Start Guide for AM64X
Learn how to build embedded Linux systems using AM64X processors
Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build Linux image for AM64x Starter Kit (SK) using Yocto build environment
Debian SDK manual for developers with build instructions
Get the various Linux Performance Benchmarks for this release
Software manifest - Processor SDK AM64x for Yocto Linux
Software manifest - Processor SDK AM64x for Debian Linux
Build Sheet of supported features for AM64x
发布信息
Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX AM64x Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.
This release adds support for production Silicon Release 2.0 High Security - Field Securable (HS-FS) devices.
TI Linux CI/CD Snapshot
In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM64x processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.
The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built on the SDKs more quickly and confidently.
新增功能
- Linux embedded software support
- Long Term Stable (LTS) Kernel update to 6.12.35
- U-boot 2025.01 based bootloaders
- Yocto scarthgap (LTS) based build environment and filesystem
- Debian (Trixie) distribution and pre-built deb packages based on Armbian Framework
- Snagfactory v2.3 (factory flashing) support on SK-AM64B & TMDS64EVM
PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM64X — Processor SDK RT-Linux for AM64x
支持的产品和硬件
产品
多媒体和工业网络 SoC
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM64X — Processor SDK RT-Linux for AM64x
Processor SDK LINUX RT AM64x - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX RT AM64x Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM64x Debian Trixie - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
产品
多媒体和工业网络 SoC
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
文档
Quick Start Guide for AM64X
Learn how to build embedded Linux systems using AM64X processors
Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build RT Linux image for AM64x Starter Kit (SK) using Yocto build environment
Debian SDK manual for developers with build instructions
Get the various Linux Performance Benchmarks for this release
Software manifest - Processor SDK AM64x for Yocto RT Linux
Software manifest - Processor SDK AM64x for Debian RT Linux
Build Sheet of supported features for AM64x
发布信息
Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX-RT AM64X Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux-RT only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.
This release adds support for production Silicon Release 2.0 High Security - Field Securable (HS-FS) devices.
TI Linux CI/CD Snapshot
In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM64x processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.
The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built on the SDKs more quickly and confidently.
新增功能
- Linux embedded software support
- Long Term Stable (LTS) Kernel update to 6.12.35
- U-boot 2025.01 based bootloaders
- Yocto scarthgap (LTS) based build environment and filesystem
- Debian (Trixie) distribution and pre-built deb packages based on Armbian Framework
- Snagfactory v2.3 (factory flashing) support on SK-AM64B & TMDS64EVM
CLOCKTREE-AM64X — Clock tree configuration for AM64x
支持的产品和硬件
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
CLOCKTREE-AM64X — Clock tree configuration for AM64x
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
发布信息
Clock tree configuration tool for AM64X
DDR-CONFIG-AM64 — DDR Configuration Tool
支持的产品和硬件
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
DDR-CONFIG-AM64 — DDR Configuration Tool
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
文档
发布信息
This tool is intended to simplify the process of configuring the DDR Subsystem Controller and PHY to interface with DRAM memory devices.
新增功能
- added tool version to output files
- updated warning messages for frequency settings
- set CA Parity to disabled by default in AM64x/AM62x/AM62Lx DDR4 configurations. AM62Lx does not support CA Parity, and thus must be disabled.
- \
AM64-ACADEMY — AM64x Academy
支持的产品和硬件
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
AM64-ACADEMY — AM64x Academy
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
发布信息
First release of AM62x Academy.
设计文件
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | AM64x/AM243x 评估模块 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025-11-26 |
| 用户指南 | AM64x Evaluation Module Quick Start Guide | 2025-5-6 | ||||
| 产品概述 | TMDS64EVM 设计包文件夹和文件列表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-8-2 | |
| 证书 | TMDS64EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2024-1-18 |