TAC5212EVM-K
TAC5212 評価基板
TAC5212EVM-K
概要
TAC5212EVM-K 評価基板 (EVM) を使用すると、TAC5212 の各種機能をテストできます。この製品は、陸上モバイル無線、IP (インターネット プロトコル) 電話、業務用オーディオの各アプリケーションを意図した、2 チャネルの高性能ステレオ コーデックです。この評価基板 (EVM) は、フレキシブルなマザーボードである AC-MB と組み合わせて使用します。このマザーボードは、この評価基板に対して電力、制御信号、オーディオ データを供給します。
特長
- 2 チャネル ステレオ コーデックである TAC5212 向けの包括的な評価キット
- ダイナミック レンジが 119dB の ADC とダイナミック レンジ が 120dB の DAC 搭載、高性能、ステレオ コーデック
- 音声録音テスト向けにオンボード マイクを搭載済み
- デジタル オーディオ入力と制御インターフェイスへの直接アクセスが可能で、最終システムのシンプルな統合に貢献
- PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御、ストリーミング オーディオ データに対応し、容易な評価が可能
購入と開発の開始
評価ボード
TAC5212EVM-K — TAC5212 evaluation module
TAC5212EVM-K — TAC5212 evaluation module
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PC、およびノート PC のオーディオ アンプ
オーディオ ADC
オーディオ DAC
オーディオ コーデック
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
ピエゾ ドライバ
専用オーディオ アンプ
携帯電話、タブレット、およびウェアラブル オーディオ アンプ
汎用オーディオ アンプ
車載オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TAx5x12EVM-K Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/01/23 | ||
| 証明書 | TAC5212EVM-K EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/04/18 |