TAS6422Q1EVM
TAS6422Q1 I2C 診断機能搭載、2.1MHz、2 チャネル デジタル入力 Class-D オーディオ アンプの評価基板
TAS6422Q1EVM
概要
TAS6422Q1EVM は市場初の車載インフォテインメント向け 2.1MHz、2 チャネル、デジタル入力 Class-D オーディオ ソリューションです。 TAS6422 は 2.1MHz のスイッチング周波数により、インダクタ サイズとコストの大幅な低減、総システム コストの最適化を可能にします。 TAS6422は、14.4-V電源で4-Ωにチャンネルあたり25W(10% THD+N)を供給します。 TAS6422 は 4.5V ~ 26V の広い電源電圧範囲により、ヘッド ユニットや外部アンプ システムに最適なほか、スタート / ストップの低電圧過渡中もトップクラスの性能を提供します。 TAS6422 デバイスは I2C 診断 / 保護機能を内蔵しており、車載分野の非常に高い品質基準や信頼性基準に適合します。 TAS6422 の CISPR25-L5 準拠 EMC 性能により、システム設計の簡素化、開発コストの低減、製品開発期間の短縮が可能になります。
TAS6422 EVM の特長:光学 SPDIF、USB、PSIA (外部 I2S) の各入力オプションに対応し、GUI 主体の評価基板の評価に適したオンボード USB-I2C コントローラを搭載しています。
特長
- 2.1MHz のスイッチング周波数
- 14.4V の電源で 4Ω に 10% THD+N で 2 チャネル 25W/Ch
- I2C 診断 / 保護機能
- CISPR25、クラス 5 放射/伝導型電磁波規格に準拠
- 光学 SPDIF、USB、PSIA (外部 I2S) 入力オプションに対応
オーディオ コーデック
購入と開発の開始
評価ボード
TAS6422Q1EVM — TAS6422Q1 I2C 診断機能搭載、2.1MHz 2 チャネル、デジタル入力 Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール
TAS6422Q1EVM — TAS6422Q1 I2C 診断機能搭載、2.1MHz 2 チャネル、デジタル入力 Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PC、およびノート PC のオーディオ アンプ
オーディオ ADC
オーディオ DAC
オーディオ コーデック
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
ピエゾ ドライバ
専用オーディオ アンプ
携帯電話、タブレット、およびウェアラブル オーディオ アンプ
汎用オーディオ アンプ
車載オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS6422-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) | 2017/10/20 | |||
| 証明書 | TAS6422Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| 技術記事 | How switching above the AM band eases automotive Class-D amplifier EMC designs | PDF | HTML | 2016/12/05 |