TAS2555YZEVM
TAS2555:5.7W Class-D オーディオ・アンプの評価基板
TAS2555YZEVM
概要
TAS2555YZEVM 評価基板を使用すると、小型のリファレンス・ボードにより、TAS2555 オーディオ・アンプを包括的に評価できます。基準スピーカが付属した完成状態の出荷なので、ユーザーの皆様はTAS2555 ソリューションの音質をすぐに耳で確認すること、または独自のスピーカやアプリケーションと組み合わせて開発を開始することができます。このボードには PC 向けの USB 接続機能があり、TI の PurePath Console 3 (PPC3) ソフトウェア・スイートを使用してこのボードを制御できるので、好みに合わせてソリューションをさらに微調整することができます。この評価基板を 2 枚相互接続すると、このソリューションをすぐにステレオ・ソリューションに切り替えることができます。
また、この評価基板に付属している 1 枚の Smart Amplifier Learning Board v2 (スマート・アンプ検証基板 v2) を活用すると、開発中アプリケーションで想定している付加的なスピーカを特性評価すると同時に、PPC3 の先進的な機能を使用することもできます。
特長
- TAS2555 IV センス機能搭載、5.7W、Class-D オーディオ・アンプ
- 基準スピーカ
- USB ケーブル
- PurePath Console 3 に対応する TAS2555 アプリケーションにアクセス可能
- TAS2555YZEVM Evaluation board
- Reference Speaker
- USB cable
Not Included
- PurePath Console 3; downloaded separately
汎用オーディオ アンプ
詳細はこちら
- TAS2555YZEVM 評価基板 と PP-SALB2-EVM 評価ボードのご注文
- PurePath Console 3 (PPC3) 制御 GUI のご請求。お客様が TAS2555YZEVM を現在使用中であることを示していただく必要があります
- スピーカの特性評価については、トレーニング・ビデオ (英語) と Smart amp tuning guide (英語) をご覧ください
購入と開発の開始
評価ボード
TAS2555YZEVM — TAS2555 5.7W クラス-D オーディオ・アンプ評価モジュール
TAS2555YZEVM — TAS2555 5.7W クラス-D オーディオ・アンプ評価モジュール
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PC、およびノート PC のオーディオ アンプ
オーディオ ADC
オーディオ DAC
オーディオ コーデック
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
ピエゾ ドライバ
専用オーディオ アンプ
携帯電話、タブレット、およびウェアラブル オーディオ アンプ
汎用オーディオ アンプ
車載オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS2555 EVM User's Guide | 2015/09/18 | |||
| ユーザー・ガイド | SmartAmp Learning Board 2 User's Guide (Rev. A) | 2019/09/13 | ||||
| 証明書 | TAS2555YZEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |