TAS6424MSQ1EVM
I2C 診断機能搭載、2.1MHz、4 チャネル、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプの評価基板
TAS6424MSQ1EVM
概要
TAS6424MSQ1EVM評価基板(EVM)は、車載インフォテインメント向けの2.1-Mhz 4-チャネル デジタル入力クラスDオーディオ ソリューションであるTAS6424MSを提示します。2.1-Mhzのスイッチング周波数により、ユーザーはインダクタのサイズとコストを大幅に削減し、システムの総コストを最適化できます。TAS6424MSは、14.4-V電源で4-Ωにチャンネルあたり25W(10% THD+N)を供給します。TAS6424MSは、4.5-Vから26Vまでの幅広い電源電圧に対応しているため、ヘッド ユニットや外部アンプ システムに最適であると同時に、スタート-ストップ時の低電圧過渡現象において最高レベルの性能を発揮します。
特長
- 2.1MHz のスイッチング周波数
- 電源電圧 14.4V、4Ω 負荷使用時に、10% THD+N で、チャネルあたり 25W を 4 チャネルに出力
- I2C 診断 / 保護機能
- CISPR25、クラス 5 放射/伝導エミッション準拠
- 光学 SPDIF、USB、PSIA (外部 I2S) の各入力オプションに対応
車載オーディオ アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
TAS6424MSQ1EVM — I2C 診断機能搭載、2.1MHz、4 チャネル、デジタル入力 Class-D オーディオ・アンプの評価基板
TAS6424MSQ1EVM — I2C 診断機能搭載、2.1MHz、4 チャネル、デジタル入力 Class-D オーディオ・アンプの評価基板
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PC、およびノート PC のオーディオ アンプ
オーディオ ADC
オーディオ DAC
オーディオ コーデック
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
ピエゾ ドライバ
専用オーディオ アンプ
携帯電話、タブレット、およびウェアラブル オーディオ アンプ
汎用オーディオ アンプ
車載オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS6424MS-Q1 Evaluation Module User's Guide | 2020/10/06 | |||
| 証明書 | TAS6424MSQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/10/26 |