TAS6424LQ1EVM
TAS6424LQ1 I2C 診断機能搭載、2.1MHz、4 チャネル デジタル入力 Class-D オーディオ アンプの評価基板
TAS6424LQ1EVM
概要
TAS6424L EVM は市場初の車載インフォテインメント向け 2.1MHz、4 チャネル、デジタル入力 Class-D オーディオ ソリューションです。 TAS6424L は 2.1MHz のスイッチング周波数により、インダクタ サイズとコストの大幅な低減、総システム コストの最適化を可能にします。TAS6424L は、電源電圧が 14.4-V で 4-Ω スピーカを使用しているときに、チャネルあたり 27W (10% THD+N) を供給します。4.5-V ~ 26-V の広い電源電圧範囲に対応しているので、ヘッド ユニットや外部アンプ システムに最適なほか、スタート / ストップの低電圧過渡事象が発生している間もトップクラスの性能を達成できます。TAS6424L デバイスは I2C 診断 / 保護機能を内蔵しており、車載分野の非常に高い品質基準や信頼性基準に適合します。TAS6424L の CISPR25-L5 準拠 EMC 性能により、システム設計の簡素化、開発コストの低減、製品開発期間の短縮が可能になります。 TAS6424L EVM の特長:光学 SPDIF、USB、PISA (外部 I2S) 各入力オプションに対応し、GUI 主体の評価基板の評価に適したオンボード USB-I2C コントローラを搭載しています。
特長
- 2.1MHz のスイッチング周波数
- 14.4V の電源で 4Ω に 10% THD+N で 4 チャネル 27W/Ch
- I2C 診断および保護機能。CISPR25、クラス 5 放射 / 伝導エミッション準拠
- 光学 SPDIF、USB、PSIA (外部 I2S) の各入力オプションに対応
SPDIF トランシーバ
スピーカ・アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
TAS6424LQ1EVM — TAS6424LQ1 I2C 診断機能付き 2.1MHz 4 チャネル・デジタル入力 Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TAS6424LQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS6424L-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) | 2017年 10月 20日 | ||||
技術記事 | How switching above the AM band eases automotive Class-D amplifier EMC designs | PDF | HTML | 2016年 12月 5日 |