ADC6120EVM-PDK
TLV320ADC6120 ステレオ チャネル、123dB SNR、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板
ADC6120EVM-PDK
概要
ADC6120EVM-PDK は、ユーザーが TLV320ADC6120 の各種機能をテストするために使用できる評価基板 (EVM) です。この製品は、2 チャネルの高性能オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。TLV320ADC6120 は、音声操作システム、業務用マイク、電話会議、ポータブル コンピューティング、通信、エンターテインメントの各アプリケーションを意図しています。
ADC6120EVM-PDK は、(キットに付属する) AC-MB と組み合わせます。AC-MB はフレキシブルなマザーボードであり、この評価基板に対して電力、制御信号、デジタル オーディオ データを供給します。
特長
- TLV320ADC6120 向けの包括的なパフォーマンス デモ キット (PDK)
- 高性能オーディオ ADC:ダイナミック レンジ エンハンサ (DRE) 搭載、123dB のダイナミック レンジ
- 音声録音テスト向けにオンボード マイクを搭載
- デジタル オーディオ入力と制御インターフェイスへの直接アクセスが可能で、最終システムのシンプルな統合に貢献
- PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御、ストリーミング オーディオ データに対応し、容易な評価が可能
- PurePath™ Console ソフトウェア プラットフォーム (PUREPATHCONSOLE) を使用して、評価とデモを簡単に実行可能
- TLV320ADC6120 評価基板
- オーディオ コンバータ マザーボード(AC-MB)
オーディオ ADC
購入と開発の開始
評価ボード
ADC6120EVM-PDK — TLV320ADC6120 evaluation module for stereo-channel, 768-kHz, Burr-Brown™ audio ADC with 123-dB SNR
ADC6120EVM-PDK — TLV320ADC6120 evaluation module for stereo-channel, 768-kHz, Burr-Brown™ audio ADC with 123-dB SNR
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PC、およびノート PC のオーディオ アンプ
オーディオ ADC
オーディオ DAC
オーディオ コーデック
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
ピエゾ ドライバ
専用オーディオ アンプ
携帯電話、タブレット、およびウェアラブル オーディオ アンプ
汎用オーディオ アンプ
車載オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADCx120EVM-PDK, PCMD3140EVM-PDK Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/06/21 | ||
| 証明書 | ADC6120EVM-PDK EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/01/18 |