GUI が入手可能です。ご注文
TAS6422EQ1EVM
I2C 診断機能搭載、2MHz、2 チャネル、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプの評価基板
TAS6422EQ1EVM
概要
TAS6422EQ1EVM 評価基板 (EVM) が提示するのは、車載インフォテインメント向け、2MHz、4 チャネル、デジタル入力の Class-D オーディオ ソリューションです。TAS6422E が 2.1MHz のスイッチング周波数を採用した結果、インダクタの大幅なサイズ縮小と、合計システム コストの最適化を実現できます。TAS6422E は、電源電圧が 14.4Vで 4Ω スピーカを使用しているときに、チャネルあたり 25 W (10% THD+N) を供給します。4.5V ~ 26V の広い電源電圧範囲に対応しているので、ヘッド ユニットや外部アンプ システムに最適なほか、スタート / ストップの低電圧過渡事象が発生している間もトップクラスの性能を達成できます。TAS6422E は CISPR25 Class 5 EMI に準拠する各種規格を満たせるようにスペクトラム拡散テクノロジーを搭載しているほか、I2C 採用の診断機能と保護機能を内蔵しています。
特長
- 2.1MHz のスイッチング周波数。
- 電源電圧 14.4V、4Ω 負荷使用時に、10% THD+N で、チャネルあたり 25W を 2 チャネルに出力
- I2C 診断 / 保護機能
- CISPR25, Class 5 放射型 / 伝導型電磁波規格に準拠
- 光学 SPDIF、USB、PSIA (外部 I2S) の各入力オプションに対応
- スペクトラム拡散テクノロジーを内蔵
車載オーディオ アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
TAS6422EQ1EVM — I2C 診断機能搭載、2MHz、2 チャネル、デジタル入力 Class-D オーディオ・アンプの評価基板
TAS6422EQ1EVM — I2C 診断機能搭載、2MHz、2 チャネル、デジタル入力 Class-D オーディオ・アンプの評価基板
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PC、およびノート PC のオーディオ アンプ
オーディオ ADC
オーディオ DAC
オーディオ コーデック
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
ピエゾ ドライバ
専用オーディオ アンプ
携帯電話、タブレット、およびウェアラブル オーディオ アンプ
汎用オーディオ アンプ
車載オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS6422E-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) | 2021/02/01 | |||
| 証明書 | TAS6422EQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/10/26 |