TAS5411Q1EVM
TAS5411-Q1 EVM 1 チャネル、アナログ入力クラス-D オーディオ・アンプ、I2C 診断および保護付き、オートモーティブ用
TAS5411Q1EVM
概要
The TAS5411Q1EVM showcases TI’s cost-optimized 1-Ch Analog Input Class-D Audio Solution for Telematics, eCall and Instrument Cluster systems.
- TAS5411 high efficiency enables telematics systems to run on battery backup power for extended periods of time.
- TAS5411 delivers 8W into 4-Ω with a 14.4-V supply.
- TAS5411's wide supply voltage capabilities, from 4.5-V to 18-V, provides additional system flexibility with multiple battery management topologies.
- TAS5411 integrates I2C diagnostics and protection to match and surpass the highest standards for automotive quality and reliability.
- TAS5411 CISPR25-L5 compliant EMC performance simplifies system design, lowers development cost and accelerates time-to-market delivery.
- TAS5411Q1EVM runs without I2C initialization and features on-board USB-I2C controller for GUI-driven control and integrated diagnostics evaluation.
特長
- 90% Efficiency and Low Quiescent Current
- Output Power: 8W at 4Ω,10% THD+N ,14.4V
- I2C Load Diagnostics (Shorts, Open, DC output)
- 40V Load Dump & Over Temp Protection
- Automotive EMI Performance (CISPR25 L5)
車載オーディオ アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
TAS5411Q1EVM — TAS5411-Q1 EVM 1 チャネル、アナログ入力クラス-D オーディオ・アンプ、I2C 診断および保護付き、オートモーティブ用
TAS5411Q1EVM — TAS5411-Q1 EVM 1 チャネル、アナログ入力クラス-D オーディオ・アンプ、I2C 診断および保護付き、オートモーティブ用
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PC、およびノート PC のオーディオ アンプ
オーディオ ADC
オーディオ DAC
オーディオ コーデック
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
ピエゾ ドライバ
専用オーディオ アンプ
携帯電話、タブレット、およびウェアラブル オーディオ アンプ
汎用オーディオ アンプ
車載オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS5411Q1EVM User's Guide | 2015/11/06 | |||
| 証明書 | TAS5411Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |