TPA6304Q1EVM
車載、2.1MHz、アナログ入力、4 チャネル、Class-D オーディオ アンプの評価基板
TPA6304Q1EVM
概要
TPA6304-Q1評価モジュールは、車載インフォテインメント アプリケーション向けの業界最小の2.1-MHz 4チャネル アナログ入力クラスDオーディオソリューションです。TPA6304-Q1 は 2.1-MHz のスイッチング周波数により、インダクタ サイズとコストの大幅な低減、総システム コストの最適化を可能にします。このデバイスは 14.4-Vの電源から、10% THD+Nで4Ωに対して27W、10% THD+Nで2Ωに対して45Wの4チャネルを提供します。TPA6304-Q1 は 4.5-V ~ 18-V の広い電源電圧に対応しているため、ヘッド ユニットや外部アンプ システムに最適であるとともに、スタート/ ストップの低電圧過渡中もトップクラスの性能を提供します。TPA6304-Q1 デバイスは I2C 診断 / 保護機能を内蔵しており、車載分野の非常に高い品質基準や信頼性基準に適合します。TPA6304-Q1 EVM の特長:USBおよびアナログ入力オプションと、GUI駆動のEVM評価用オンボードUSB-I2Cコントローラ。
特長
- 2.1MHz のスイッチング周波数
- 4チャネル アナログ入力 車載用クラスDオーディオ アンプ
- 14.4-Vの電源で4-Ωに10% THD+Nの27-W/Ch
- 14.4-Vの電源で2-Ωに10% THD+Nの45-W/Ch
- I2C 診断 / 保護機能
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPA6304Q1EVM — 車載、2.1MHz、アナログ入力、4 チャネル、Class-D オーディオ・アンプの評価基板
TPA6304Q1EVM — 車載、2.1MHz、アナログ入力、4 チャネル、Class-D オーディオ・アンプの評価基板
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PC、およびノート PC のオーディオ アンプ
オーディオ ADC
オーディオ DAC
オーディオ コーデック
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
ピエゾ ドライバ
専用オーディオ アンプ
携帯電話、タブレット、およびウェアラブル オーディオ アンプ
汎用オーディオ アンプ
車載オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA6304-Q1 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2020/10/14 |