TAS6754Q1EVM
TAS6754-Q1 評価基板
TAS6754Q1EVM
概要
TAS6754-Q1評価基板(EVM)は、1L変調機能を搭載した、車載、4チャネル、デジタル入力、閉ループClass-Dオーディオ アンプであるTAS675-Q1を提示します。この製品は、チャネルあたり1個のインダクタを除外し、4チャネルでインダクタのコストを50%低減します。TAS6754-Q1は、リアルタイム負荷診断、 電流検出、ANC/RNC向けオプションの低レイテンシオーディオパス、PVDD、サーマルゲイン フォールドバックなどの高度な保護機能など多くの機能をサポートするDSPが内蔵されています。この評価基板 (EVM) は、プログラミングおよび I2C 構成の際に、PurePathTM Console (PPC3) グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) を使用し、TAS6754-Q1 デバイスの機能、特性、性能を評価します。
特長
- USBからI2Cへの変換を行うオンボード・コントローラであるPPC3 GUIを使用して、デバイスを評価し、リアルタイム負荷診断、熱ゲインとPVDDのフォールドバック、ゲイン補償バイクワッドなどの機能を構成
- 新しい 1L 変調は、チャネルあたり1個のインダクタのみを必要として、従来のソリューションに比べてコスト削減とPCB占有面積の低減を実現
- 各チャネルでオプションの低レイテンシの信号パスを確保し、時間に制約のあるアクティブノイズキャンセル(ANC)とロードノイズキャンセレーション(RNC)アプリケーションを実現す
- I2C 読み出しにより、全体的な温度、チャネル温度、PVDD の値をサポートしているため、システム レベルの熱管理が簡単に
- 光学、 SPDIF、USB、PSIA (外部 I2S) の各入力オプション
車載オーディオ アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
TAS6754Q1EVM — TAS6754-Q1 evaluation module
TAS6754Q1EVM — TAS6754-Q1 evaluation module
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PC、およびノート PC のオーディオ アンプ
オーディオ ADC
オーディオ DAC
オーディオ コーデック
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
ピエゾ ドライバ
専用オーディオ アンプ
携帯電話、タブレット、およびウェアラブル オーディオ アンプ
汎用オーディオ アンプ
車載オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
サポート・ソフトウェア
TAS6754-Q1-SW — TAS6754-Q1 PPC3 GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車載オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TAS6754Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/10/30 |