PP-SALB2-EVM

PP-SALB2-EVM スマート アンプ スピーカ評価ボードの評価基板 (評価ボード 2)

PP-SALB2-EVM

ご注文はこちら

概要

このボードのサポート対象:TAS2555YZEVMTAS2557EVM および TAS2559EVM.

スマートアンプ スピーカーの特性付け基板を、対応の TI スマートアンプおよび PurePath コンソール ソフトウェアと組み合わせて使用すると、 TI スマートアンプ製品使用中に、スピーカーの可動域、温度、その他のパラメータを測定できます。  このソリューションは使いやすい段階的な手順を提供し、スピーカ特性評価の全工程を案内します。  特性評価が完了すると、スピーカのパラメータは自動的に PurePath Console に読み込まれ、スピーカ保護を行いながら最適な音質に調整できます。

特長
  • スピーカを容易かつ迅速に特性評価が可能
  • TI のスマートアンプ EVM に迅速に接続
  • SPL 測定用マイク付属
  • スピーカの振幅測定用にレーザー入力を提供
DC/DC converters
TPS63700 3x3 QFN 封止、可変、-15V 出力反転 DC/DC コンバータ

 

オーディオ ADC
PCM1865 ユニバーサル フロント エンド搭載、110dB、4 チャネル、ソフトウェア制御のオーディオ ADC

 

オーディオ DAC
PCM5102 2VRMS の出力、オーディオ PLL 内蔵、112dB ステレオ DAC

 

オーディオ オペアンプ
OPA1652 デュアル、SoundPlus™ 低ノイズと低歪み、汎用、FET 入力オーディオ オペアンプ

 

オーディオ コーデック
SRC4392 ハイエンドのコンボ サンプル レート コンバータ TLV320AIC3262 miniDSP の付いた低消費電力ステレオ コーデック、ステレオ Class-D スピーカ、DirectPath ヘッドホン

 

クロック バッファ
CDCLVC1104 低ジッタ、1:4 LVCMOS ファンアウト クロック バッファ CDCLVC1106 低ジッタ、1:6 LVCMOS ファンアウト クロック バッファ

 

シリーズ電圧リファレンス
REF3125 2.5V、最大 20ppm/℃、100μA、3 ピン SOT-23、シリーズ電圧リファレンス

 

プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
SN74CBTLV3257 部分的パワーダウン モード搭載、3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル アナログ スイッチ

 

携帯電話、タブレット、およびウェアラブル オーディオ アンプ
TAS2562 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、11V の Class-H 昇圧機能内蔵、6.1W、デジタル入力スマート アンプ TAS2564 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、13V の Class-H 昇圧機能内蔵、7W、デジタル入力スマート アンプ

 

汎用オーディオ アンプ
TAS2555 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 8.5V の Class-H 昇圧機能搭載、5.7W デジタル入力スマート アンプ TAS2557 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 8.5V の Class-H 昇圧機能搭載、5.7W デジタル入力スマート アンプ TAS2559 ステレオ処理機能付き、スピーカ保護機能内蔵、5.7W、デジタル入力スマート アンプ TAS2560 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、8.5V の Class-H 昇圧機能内蔵、5.6W デジタル入力スマート アンプ TAS2563 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 11V の Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力スマート アンプ

 

絶縁型 ADC
AMC1204 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器

 

絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
DCV010512 小型、1W、1500Vrms、絶縁型、非安定化 DC/DC コンバータ

 

高精度 ADC
ADS1271 広帯域アプリケーション向け、24 ビット、105kSPS、1 チャネル デルタ シグマ ADC

 

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA2350 デュアル、単一電源電圧、レール ツー レール、高速、低ノイズ、オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. PP-SALB2-EVM のご注文
  2. 以下のドーター カードいずれかのご注文:TAS2555YZEVMTAS2557EVMTAS2559EVMTAS2560EVMTAS2562YFPEVM-DCTAS2563YBGEVM-DCTAS2564YBGEVM-DC
  3. PurePath Console 3 (PPC3) 制御 GUI のご請求。お客様が現在使用している EVM (評価基板) または制御カードを示していただく必要があります
  4. スピーカの特性評価とスマート アンプ チューニング ガイドに関するトレーニング ビデオをご確認ください

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料の詳細確認

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop with TLV320AIC3262

パッケージの表示

Develop with TLV320AIC3262

close
Hardware, software, and resources for evaluating the TLV320AIC3262 stereo CODEC with miniDSP and Class-D speakers.
評価ボード

TLV320AIC3262EVM-U — TLV320AIC3262 評価モジュール

必須
これが必要な理由 This evaluation module provides the hardware interface to the TLV320AIC3262 CODEC for use with the control software GUI.
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

PP-SALB2-EVM

PP-SALB2-EVM スマート・アンプ・スピーカ評価ボードの評価基板 (評価ボード 2)

次の場合に必要:
Using Smart Amp speaker protection features..
これが必要な理由 This board lets you characterize your speaker, generating a digital model of speaker thermal, excursion and acoustic parameters which are essential for smart amplifier features.
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PP-SALB2-EVM

PP-SALB2-EVM スマート・アンプ・スピーカ評価ボードの評価基板 (評価ボード 2)

close
バージョン: null
リリース日:
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

PUREPATHSTUDIO — PurePath™ Studio graphical development environment

次の場合に必要:
writing software for miniDSP.
これが必要な理由 PurePath™ Studio software provides an easy-to-use tool specifically designed to simplify software development for the TLV320AIC3262 miniDSP.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ ADC
TLV320ADC3001 92dB SNR、低消費電力ステレオ ADC(ADC3001) TLV320ADC3101 デジタル マイク サポートと miniDSP を搭載した 92dB SNR 低消費電力ステレオ ADC TSC2117 4 線式タッチスクリーン コントローラ、低消費電力モノラル ADC/ステレオ DAC
オーディオ DAC
PCM5121 2V RMS DIRECTPATH 106dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよび固定オーディオ プロセッシング付き PCM5122 2V RMS DIRECTPATH 112dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよび固定オーディオ プロセッシング付き PCM5141 2V RMS DIRECTPATH 106dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよびフル プログラマブル miniDSP 付き PCM5142 2V RMS DIRECTPATH 112dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよびフル プログラマブル miniDSP 付き TLV320DAC3120 2.5W モノラル Class-D スピーカ アンプ、30mW ヘッドホン ドライバ、およびオーディオ処理機能搭載、モノラル オーディオ DAC
オーディオ コーデック
PCM3070 ステレオ オーディオ コーデック、miniDSP 内蔵 TLV320AIC3111 組込み miniDSP、ステレオ Class-D スピーカ アンプ内蔵、低消費電力オーディオ コーデック TLV320AIC3120 miniDSP / 2.5W モノラル Class-D スピーカ アンプ搭載、低消費電力オーディオ コーデック TLV320AIC3253 miniDSP およびステレオ デジタル マイク入力付き、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3254 プログラマブル miniDSP 付き、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3256 miniDSP および DirectPath™ HP アンプ付き、超低消費電力ステレオ コーデック TLV320AIC3262 miniDSP の付いた低消費電力ステレオ コーデック、ステレオ Class-D スピーカ、DirectPath ヘッドホン
ハードウェア開発
評価ボード
PCM3070RHBEVM-K PCM3070RHBEVM-K 評価基板 PCM5122EVM-U PCM5122 評価基板 PCM5142EVM-U PCM5142 評価基板 TLV320ADC3101EVM-K TLV320ADC3101 評価モジュール/USB マザーボード TLV320AIC3111EVM-K TLV320AIC3111 評価基板 TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3120EVM-U 評価基板 TLV320AIC3253EVM-K TLV320AIC3253EVM-K 評価基板 TLV320AIC3254EVM-K TLV320AIC3254 評価基板 (EVM) / USB マザーボード TLV320AIC3256EVM-U TLV320AIC3256EVM-U 評価基板 TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 評価基板 TLV320DAC3120EVM-U TLV320DAC3120EVM-U 評価基板
ドライバまたはライブラリ

TLV320AIC32XX-C-LINUX — TLV320AIC32xx 用 .c ドライバ

必須
これが必要な理由 The TLV320AIC32XX-C-LINUX provides a software interface to TLV320AIC32XX devices, enabling the operating systems and other programs to access the device registers without the need of a GUI.
サポート対象の製品とハードウェア

TLV320AIC32XX-C-LINUX TLV320AIC32xx 用 .c ドライバ

close
バージョン: null
リリース日: 2025/07/15
ドライバまたはライブラリ

TLV320AIC32XX-H-LINUX — TLV320AIC3 用 .h ドライバ

必須
これが必要な理由 The TLV320AIC32XX-H-LINUX provides a software interface to TLV320AIC32XX devices, enabling the operating systems and other programs to access the device registers without the need of a GUI.
サポート対象の製品とハードウェア

TLV320AIC32XX-H-LINUX TLV320AIC3 用 .h ドライバ

close
バージョン: null
リリース日: 2025/07/15
サポート・ソフトウェア

SLAC522 — TLV320AIC3262 Control Software

必須
これが必要な理由 The control software GUI, along with the TLV320AIC3262EVM-U hardware, lets you evaluate the device functionality and registers through this user-friendly tool.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ コーデック
TLV320AIC3262 miniDSP の付いた低消費電力ステレオ コーデック、ステレオ Class-D スピーカ、DirectPath ヘッドホン
ハードウェア開発
評価ボード
TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 評価基板
ダウンロードオプション

SLAC522 TLV320AIC3262 Control Software

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2012/05/02
製品
オーディオ コーデック
TLV320AIC3262 miniDSP の付いた低消費電力ステレオ コーデック、ステレオ Class-D スピーカ、DirectPath ヘッドホン
ハードウェア開発
評価ボード
TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac522 or www.ti.com/lit/xx/slac522/slac522.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC522. Please update any bookmarks accordingly.
資料と関連リソース
EVM ユーザー ガイド (英語) TLV320AIC3262EVM User Guide (Rev. A)
サポート・ソフトウェア ARG Script Examples

このハードウェアのみ購入

評価ボード

PP-SALB2-EVM

PP-SALB2-EVM スマート・アンプ・スピーカ評価ボードの評価基板 (評価ボード 2)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PP-SALB2-EVM

PP-SALB2-EVM スマート・アンプ・スピーカ評価ボードの評価基板 (評価ボード 2)

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド SmartAmp Learning Board 2 User's Guide (Rev. A) 2019/09/13
証明書 PP-SALB2-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。