PCM3070RHBEVM-K

PCM3070RHBEVM-K 評価基板

PCM3070RHBEVM-K

ご注文はこちら

概要

PCM3070EVM-K は包括的な評価キットで、USB (ユニバーサル シリアル バス) ベースのマザーボードと、Microsoft Windows™ オペレーティング システムを駆動する PC での使用を目的とする評価ソフトウェアが付属しています。

PCM3070EVM は TI の 評価基板 (EVM) フォーム ファクタを採用しており、性能や動作特性の直接評価を可能にするほか、ソフトウェア開発やシステムのプロトタイプ製作を容易にします。

PCM3070EVM-K は包括的な評価/デモキットで、USB-MODEVM インターフェイス ボードと呼ばれる USB ベースのマザーボードと、Microsoft Windows オペレーティング システムを実行する PC で使用するための評価ソフトウェアが付属しています。

PCM3070EVM-K は、1 本の USB ケーブルを使用して PC に接続できます。この USB 接続により EVM に対する給電、制御、オーディオ データ ストリーミングが可能になり、設定と構成の手間が軽減します。また、この EVM に高度な動作に適した外部制御信号と外部オーディオ データと電力を伝送することもできるので、プロトタイピングや、他の開発システムまたはシステムへの接続が可能です。

特長
  • PC への USB の接続により給電、制御、オーディオ データ ストリーミングが可能になり、評価が容易に。
  • 外部制御信号やデジタル オーディオ信号にアクセスできる接続ポイントにより、他の回路や入力デバイスに迅速に接続可能。
  • PurePath™ Studio グラフィカル開発環境を使用するアルゴリズムの迅速なプロトタイプ製作を実現できます。このツールは、強力で使いやすく、miniDSP を搭載した PCM ファミリのオーディオ コンバータ向けのソフトウェア開発を簡略化する目的で専用設計を採用しています。
オーディオ コーデック
PCM3070 ステレオ オーディオ コーデック、miniDSP 内蔵
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料の詳細確認

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop with PCM3070

パッケージの表示

Develop with PCM3070

close
Hardware, software, and resources for evaluating the PCM3070 CODEC with miniDSP.
評価ボード

PCM3070RHBEVM-K — PCM3070RHBEVM-K 評価モジュール

必須
これが必要な理由 This evaluation module kit provides you with hardware and software tools to evaluate the PCM3070 CODEC.
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PCM3070RHBEVM-K PCM3070RHBEVM-K 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

PUREPATHSTUDIO — PurePath™ Studio graphical development environment

次の場合に必要:
writing software for miniDSP.
これが必要な理由 PurePath™ Studio software provides an easy-to-use tool specifically designed to simplify software development for the PCM3070 miniDSP.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ ADC
TLV320ADC3001 92dB SNR、低消費電力ステレオ ADC(ADC3001) TLV320ADC3101 デジタル マイク サポートと miniDSP を搭載した 92dB SNR 低消費電力ステレオ ADC TSC2117 4 線式タッチスクリーン コントローラ、低消費電力モノラル ADC/ステレオ DAC
オーディオ DAC
PCM5121 2V RMS DIRECTPATH 106dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよび固定オーディオ プロセッシング付き PCM5122 2V RMS DIRECTPATH 112dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよび固定オーディオ プロセッシング付き PCM5141 2V RMS DIRECTPATH 106dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよびフル プログラマブル miniDSP 付き PCM5142 2V RMS DIRECTPATH 112dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよびフル プログラマブル miniDSP 付き TLV320DAC3120 2.5W モノラル Class-D スピーカ アンプ、30mW ヘッドホン ドライバ、およびオーディオ処理機能搭載、モノラル オーディオ DAC
オーディオ コーデック
PCM3070 ステレオ オーディオ コーデック、miniDSP 内蔵 TLV320AIC3111 組込み miniDSP、ステレオ Class-D スピーカ アンプ内蔵、低消費電力オーディオ コーデック TLV320AIC3120 miniDSP / 2.5W モノラル Class-D スピーカ アンプ搭載、低消費電力オーディオ コーデック TLV320AIC3253 miniDSP およびステレオ デジタル マイク入力付き、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3254 プログラマブル miniDSP 付き、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3256 miniDSP および DirectPath™ HP アンプ付き、超低消費電力ステレオ コーデック TLV320AIC3262 miniDSP の付いた低消費電力ステレオ コーデック、ステレオ Class-D スピーカ、DirectPath ヘッドホン
ハードウェア開発
評価ボード
PCM3070RHBEVM-K PCM3070RHBEVM-K 評価基板 PCM5122EVM-U PCM5122 評価基板 PCM5142EVM-U PCM5142 評価基板 TLV320ADC3101EVM-K TLV320ADC3101 評価モジュール/USB マザーボード TLV320AIC3111EVM-K TLV320AIC3111 評価基板 TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3120EVM-U 評価基板 TLV320AIC3253EVM-K TLV320AIC3253EVM-K 評価基板 TLV320AIC3254EVM-K TLV320AIC3254 評価基板 (EVM) / USB マザーボード TLV320AIC3256EVM-U TLV320AIC3256EVM-U 評価基板 TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 評価基板 TLV320DAC3120EVM-U TLV320DAC3120EVM-U 評価基板
サポート・ソフトウェア

SLVC367 — PCM3070-K CS v1.2.3

必須
これが必要な理由 The control software GUI, along with the PCM3070RHBEVM-K hardware, lets you evaluate the device functionality and registers through this user-friendly tool.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
リセット、およびウォッチドッグ IC
TPS3825 手動リセット機能搭載、電圧スーパーバイザ (リセット IC)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00089 バリュー・サウンドバー・リファレンス・デザイン・キット、ステレオ、または 2.1 アプリケーション用
評価ボード
PCM3070RHBEVM-K PCM3070RHBEVM-K 評価基板
ダウンロードオプション

SLVC367 PCM3070-K CS v1.2.3

close
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2011/08/30
製品
リセット、およびウォッチドッグ IC
TPS3825 手動リセット機能搭載、電圧スーパーバイザ (リセット IC)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00089 バリュー・サウンドバー・リファレンス・デザイン・キット、ステレオ、または 2.1 アプリケーション用
評価ボード
PCM3070RHBEVM-K PCM3070RHBEVM-K 評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc367 or www.ti.com/lit/xx/slvc367a/slvc367a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC367. Please update any bookmarks accordingly.
資料と関連リソース
EVM ユーザー ガイド (英語) PCM3070EVM-K Evaluation Module (Rev. A)
ガーバー・ファイル PCM3070RHBEVM-K Gerber Files

このハードウェアのみ購入

評価ボード

PCM3070RHBEVM-K — PCM3070RHBEVM-K 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PCM3070RHBEVM-K PCM3070RHBEVM-K 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) PCM3070EVM-K Evaluation Module (Rev. A) 2012/10/24
証明書 PCM3070RHBEVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
AICPUREPATH_STUDIO PurePath™ Studio グラフィカル開発環境

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ