PCMD3140EVM-PDK
PCDM3140 4 チャネル PDM 入力から TDM または I²S 出力へのコンバータの評価基板
PCMD3140EVM-PDK
概要
PCMD3140 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) を使用すると、PCMD3140 の機能をテストできます。PCMD3140 は、パルス密度変調 (PDM) 入力を、時分割多重 (TDM) 出力または I2S (inter-IC sound、IC間サウンド) 出力に変換する高性能コンバータであり、PDM マイク入力から取得した最大 4 つのデジタル チャネルの同時サンプリングをサポートしています。
PCMD3140-EVM は、(キットに付属する) AC-MB との組み合わせを想定しています。AC-MB は、フレキシブルなオーディオ コンバータ マザーボードであり、この EVM に対して電力、制御信号、デジタル オーディオ データを供給します。
特長
- PCMD3140 向けの包括的な評価キット
- 音声録音テスト向けにオンボード デジタル マイクを搭載
- デジタル オーディオ入力と制御インターフェイスへの直接アクセスが可能で、最終システムのシンプルな統合に貢献
- PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御、ストリーミング オーディオ データに対応し、容易な評価が可能
- PurePath™ Console ソフトウェア プラットフォーム (PUREPATHCONSOLE) を使用して、評価とデモを簡単に実行可能
- PCMD3140 評価基板
- オーディオ コンバータ マザーボード(AC-MB)
オーディオ ADC
購入と開発の開始
評価ボード
PCMD3140EVM-PDK — PCDM3140 evaluation module for four-channel PDM-input to TDM- or I²S-output converter
PCMD3140EVM-PDK — PCDM3140 evaluation module for four-channel PDM-input to TDM- or I²S-output converter
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADCx120EVM-PDK, PCMD3140EVM-PDK Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/06/21 | ||
| 証明書 | PCMD3140EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/02/07 |