TPS23881EVM-083

24 ポート PSE システム向け、IEEE802.3bt 対応 PSE ドーター カード

TPS23881EVM-083

ご注文はこちら

概要

TPS23881EVM-008 は、TPS23881 の評価に使用できる、24 ポート (48 チャネル) のドーター カードです。この IC は、4 ペアの Type-4、8 チャネル PoE (Power-over-Ethernet) PSE (給電側機器) であり、200mΩ のセンス抵抗を搭載しています。このドーター カードは、キャンパス スイッチやブランチ (支店) スイッチ、またネットワーク ビデオ レコーダーなど、ポート数の多いアプリケーションで使用する TPS23881 を対象にして、評価回路やリファレンス回路を実現します。

特長
  • 24 ポート PoE PSE システム、48 ポートまで拡張可能
  • 構成可能な GUI とホスト インターフェイスを採用したフレキシビリティの高いシステム
  • マルチポート パワー マネージメント
  • IEEE 802.3bt 準拠
  • 複数電源
  • レガシー PD のサポート
I2C アイソレータ
ISO1541 2.5kVrms、絶縁型単方向クロック、双方向 I2C アイソレータ

 

デジタル アイソレータ
ISO7731 信頼性の高い EMC 特性、トリプルチャネル、2/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

 

給電側機器
TPS23881 200mΩ の RSENSE 搭載、4 ペア、Type-4、8 チャネル、PoE PSE (給電側) 
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

TPS23881 製品報告書と SRAM のファームウェア アップデートを入手できます。ご注文

TI の FirmPSE システム ファームウエア GUI、ユーザー ガイド、ポートのパワー マネジメント アプリケーション用ホスト インターフェイス プロトコルをご用意しています。ご注文

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料の詳細確認

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Design and develop 4-pair PSE systems for IEEE 802.3bt Type 3 and Type 4 applications

パッケージの表示

Design and develop 4-pair PSE systems for IEEE 802.3bt Type 3 and Type 4 applications

close
Begin developing Ethernet switches with TPS23881. This bundle is extremely useful for engineers with limited software development resources and/or limited knowledge regarding port power management.
評価ボード

PSEMTHR24EVM-081 — 24 ポート PSE システム向け、PSE ドーター・カード

必須
これが必要な理由 This motherboard is the base board for TPS23881 24-port system evaluation. This motherboard is designed to work with the TPS23881EVM-083 and PSEMCUDAUEVM-082 daughter cards.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050026-23881 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050026-23882 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PSEMTHR24EVM-081 24 ポート PSE システム向け、PSE ドーター・カード

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050026-23881 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050026-23882 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン
ドーター・カード

TPS23881EVM-083 — 24 ポート PSE システム向け IEEE802.3bt 対応 PSE ドーター・カード

必須
これが必要な理由 This daughter card houses the TPS23881 silicon for 24-port system evaluation.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050026-23881 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS23881EVM-083 24 ポート PSE システム向け IEEE802.3bt 対応 PSE ドーター・カード

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050026-23881 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン
ドーター・カード

PSEMCUDAUEVM-082 — 24 ポート IEEE802.3bt 対応 PSE システム向けマイコン・ドーター・カード

必須
これが必要な理由 This daughter card houses the MSP430 silicon, which allows you to develop and evaluate TI's production-ready system software solution (FirmPSE) for PoE systems such as Ethernet Switches that requires port power management.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050026-23881 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050026-23882 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PSEMCUDAUEVM-082 24 ポート IEEE802.3bt 対応 PSE システム向けマイコン・ドーター・カード

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050026-23881 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050026-23882 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン
評価ボード

USB2ANY — USB2ANYインターフェイス・アダプタ

必須
これが必要な理由 This board allows you to interface with the GUI for TPS23881 system control.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050047 2 ~ 4 個のセル バッテリ向け、統合型 USB Type-C® USB と充電のリファレンス デザイン
ドーター・カード
TPS23881B1EVM-024 TPS23881B ドーターカード
評価ボード
TPSM8287A06BASEVM TPSM8287A06 並列接続可能、I²C インターフェイスとリモート センス機能搭載、6A 降圧モジュールの評価基板 ULC1001-DRV290XEVM ULC1001 と DRV2901 超音波レンズ クリーニング (ULC) のハードウェア評価バンドル ULC1001-DRV2911EVM ULC1001 および DRV2911 評価基板
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

USB2ANY USB2ANYインターフェイス・アダプタ

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050047 2 ~ 4 個のセル バッテリ向け、統合型 USB Type-C® USB と充電のリファレンス デザイン
ドーター・カード
TPS23881B1EVM-024 TPS23881B ドーターカード
評価ボード
TPSM8287A06BASEVM TPSM8287A06 並列接続可能、I²C インターフェイスとリモート センス機能搭載、6A 降圧モジュールの評価基板 ULC1001-DRV290XEVM ULC1001 と DRV2901 超音波レンズ クリーニング (ULC) のハードウェア評価バンドル ULC1001-DRV2911EVM ULC1001 および DRV2911 評価基板
ハードウェア・プログラミング・ツール

MSP-FET — MSP430 フラッシュ・エミュレーション・ツール

必須
これが必要な理由 This board is used with PSE system firmware GUI to flash code into MSP430 device.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
デバッグ・プローブ
MSP432-DEBUGGERS MSP432 用デバッガ
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

MSP-FET MSP430 フラッシュ・エミュレーション・ツール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
デバッグ・プローブ
MSP432-DEBUGGERS MSP432 用デバッガ
評価ボード

TPS2373-4EVM-758 — IEEE 802.3bt PoE PD アプリケーション向け TPS2373-4 評価モジュール

次の場合に必要:
Load testing.
これが必要な理由 You can use this EVM as an isolated load such as wireless access point to test TPS23881 functionality.
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2373-4EVM-758 IEEE 802.3bt PoE PD アプリケーション向け TPS2373-4 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

TPS2372-4EVM-006 — IEEE 802.3bt PoE PD(受電側)アプリケーション向け TPS2372-4EVM 評価モジュール

次の場合に必要:
Load testing.
これが必要な理由 You can use this EVM as a non-isolated load such as lighting to test TPS23881 functionality.
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2372-4EVM-006 IEEE 802.3bt PoE PD(受電側)アプリケーション向け TPS2372-4EVM 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ドライバまたはライブラリ

FIRMPSE-DESIGN — FirmPSE design resources

次の場合に必要:
Developing system software.
これが必要な理由 This software gives you access to the FirmPSE GUI and host interface protocol user's guide.
サポート対象の製品とハードウェア
資料と関連リソース

このハードウェアのみ購入

ドーター・カード

TPS23881EVM-083 — 24 ポート PSE システム向け IEEE802.3bt 対応 PSE ドーター・カード

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050026-23881 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS23881EVM-083 24 ポート PSE システム向け IEEE802.3bt 対応 PSE ドーター・カード

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050026-23881 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
設計ガイド マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (4 ペア) 電源装置の リファレンス デザイン (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2026/01/12
技術記事 Get more out of your power supply with port power management PDF | HTML 2019/11/11
証明書 TPS23881EVM-083 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/04/22

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
PSEMCUDAUEVM-082 24 ポート IEEE 802.3bt 対応 PSE (給電側) システム向け、マイコン ドーター カード
評価ボード
PSEMTHR24EVM-081 24 ポート、IEEE802.3bt 対応、PSE (給電側) システム向け、マザーボード USB2ANY USB2ANY インターフェイス アダプタ
ハードウェア・プログラミング・ツール
MSP-FET MSP MCU プログラマとデバッガ