ULC1001-DRV2911EVM

ULC1001 および DRV2911 評価基板

ULC1001-DRV2911EVM

ご注文はこちら

概要

ULC1001-DRV2911EVM は DSP コントローラである ULC1001 とピエゾ ドライバ DRV2911 の 2 チップで構成された車載グレードのソリューションを提示する、超音波レンズ クリーニング (ULC) 評価基板 (EVM) です。この 2 個のチップは連携して動作し、温度検出、レンズ障害検出、残留物検出などの機能を搭載した自動クリーニング機能を実現します。この評価基板 (EVM) は、ULC システムの電気的機能を実現し、多様な機械的機能を駆動することができますが、レンズ システムは付属していません。

TI は、オープン ソース形式のフレキシブルなレンズ カバー システム (LCS) デザインを公開しており、お客様は ULC テクノロジーの把握と設計に活用できます。TI は、LCS-FL-RNG15 のようなプロトタイプ ユニットを販売しています。これらは、カスタム設計のリファレンスとして使用することも、TI の ULC 評価基板 (EVM) の負荷として使用することもできます。

特長
  • 超音波レンズ クリーニングの評価
  • 専用の GUI ソフトウェアは、すべてのクリーニング モードをサポート
  • USB2ANY 通信機能
超音波クリーニング IC
DRV2911-Q1 車載、シングルチャネル、PWM 入力、超音波クリーニング向け圧電トランスデューサ ドライバ ULC1001 電流 / 電圧センシング機能と PWM 出力機能を搭載した超音波レンズ クリーニング向けの構成可能な DSP ULC1001-Q1 自動車用、電流 / 電圧センシング機能搭載、超音波レンズ クリーニング向け、構成可能な DSP
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
詳細リクエスト

ULC GUI やその他の設計リソースが入手可能です。ご注文

購入と開発の開始

評価ボード

LCS-FL-RNG15 — ULC1001 and DRV2911 hardware evaluation bundles for ultrasonic lens cleaning (ULC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ULC1001-DRV290XEVM ULC1001 と DRV2901 超音波レンズ クリーニング (ULC) のハードウェア評価バンドル
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LCS-FL-RNG15 ULC1001 and DRV2911 hardware evaluation bundles for ultrasonic lens cleaning (ULC)

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
評価ボード
ULC1001-DRV290XEVM ULC1001 と DRV2901 超音波レンズ クリーニング (ULC) のハードウェア評価バンドル
評価ボード

ULC1001-DRV2911EVM — ULC1001-Q1 / DRV2911-Q1 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ULC1001-DRV2911EVM ULC1001-Q1 / DRV2911-Q1 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

USB2ANY — USB2ANYインターフェイス・アダプタ

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050047 2 ~ 4 個のセル バッテリ向け、統合型 USB Type-C® USB と充電のリファレンス デザイン
ドーター・カード
TPS23881B1EVM-024 TPS23881B ドーターカード
評価ボード
TPSM8287A06BASEVM TPSM8287A06 並列接続可能、I²C インターフェイスとリモート センス機能搭載、6A 降圧モジュールの評価基板 ULC1001-DRV290XEVM ULC1001 と DRV2901 超音波レンズ クリーニング (ULC) のハードウェア評価バンドル ULC1001-DRV2911EVM ULC1001 および DRV2911 評価基板
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

USB2ANY USB2ANYインターフェイス・アダプタ

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050047 2 ~ 4 個のセル バッテリ向け、統合型 USB Type-C® USB と充電のリファレンス デザイン
ドーター・カード
TPS23881B1EVM-024 TPS23881B ドーターカード
評価ボード
TPSM8287A06BASEVM TPSM8287A06 並列接続可能、I²C インターフェイスとリモート センス機能搭載、6A 降圧モジュールの評価基板 ULC1001-DRV290XEVM ULC1001 と DRV2901 超音波レンズ クリーニング (ULC) のハードウェア評価バンドル ULC1001-DRV2911EVM ULC1001 および DRV2911 評価基板
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ULC1001-DRV2911 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/05/07
アプリケーション・ノート Design, Fabrication, and Assembly Guide of Lens Cover System: LCS-FL-RNG15 PDF | HTML 2024/06/11
証明書 LCS-FL-RNG15 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/12/12
証明書 ULC1001-DRV2911EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/09/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。