TIDA-050026-23881

マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン

TIDA-050026-23881

設計ファイル

概要

This reference design showcases a Type-4 (PoE 2, 4-Pair) 24-port Ethernet switch for Power over Ethernet (PoE) applications which can send up to 90W per port for for IEEE 802.3bt (PoE 2) applications and up to 120W per port for non-standard applications. Based on the MSP430F523x and MSPM0G1107x families, our FirmPSE system software for this design reduces time to market and frees-up valuable software resources by enabling real-time communication with the system and customization of firmware. This design supports power management with priority, multiple power supplies, legacy PD detection, field upgradability, UART/I2C communication with the host, and more. In addition, two of these designs may be cascaded through the edge connectors in order to support up to 48-port PSE systems.

List of Required Hardware

  • PSEMTHR24EVM-081: Mother board for 24-port IEEE 802.3bt (PoE 2) ready PSE system
  • TPS23881EVM-083: IEEE 802.3bt (PoE 2) ready PSE daughter card for 24-port PSE system
  • PSEMCUDAUEVM-082: MSP430 daughter card for 24-port IEEE 802.3bt (PoE 2) ready PSE system
  • PSEM0MCUDAUEVM-018: MSPM0 daughter card for 24-port IEEE 802.3bt (PoE 2) ready PSE system
  • MSP-FET: Flash tool for flashing FirmPSE app code and BSL code to MSP430
  • XDS110 Debugger: Used for flashing FirmPSE app code and BSL code to MSPM0
  • USB2ANY: Interface adapter to communicate between FirmPSE GUI and MSP430

List of Software to Download

 


Step-by-step to getting started: 

Step 1: Order hardware 

Step 2: Download the software 

  • Download the FirmPSE application code image, FirmPSE BSL code image and FirmPSE GUI here.

Step 3: Watch hardware setup and GUI tutorial videos 


Step 4: Download and review the user guides

 

特長
  • PoE (パワー オーバー イーサネット) アプリケーション向け、IEEE 802.3bt (PoE 2、4 ペア) 24 ポート イーサネット スイッチ。注:2 ペア アプリケーションについては、こちらをクリックしてください。

  • MSP430 上で動作する、製造に対応した既製のシステム ソフトウェア ソリューション (FirmPSE)。

  • FirmPSE の容易なカスタマイズとリアルタイム通信を実行するための GUI。

出力電圧オプション TIDA-050026-23881.1
Vin(最小)(V) 44
Vin(最大)(V) 57
Vout (Nom) (V) 48
Iout(最大)(V) 2.5
出力電力(W) 120
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ POE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

TI の FirmPSE システム ファームウェア、GUI、ホスト インターフェイス プロトコル、FirmPSE 製品報告書を入手できます。ご注文

TPS23881 製品報告書と SRAM のファームウェア アップデートを入手できます。ご注文

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU764B.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM292A.ZIP (1117 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM291A.ZIP (207 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM294A.ZIP (8610 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFO4A.ZIP (14195 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM293A.ZIP (8310 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM290A.ZIP (1472 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A4001イネーブル搭載、50mA、100V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
給電側機器

TPS23881200mΩ の RSENSE 搭載、4 ペア、Type-4、8 チャネル、PoE PSE (給電側) 

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA240強化型 PWM 除去機能搭載、-4 ~ 80V、双方向、超高精度電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
給電側機器

TPS23882SRAM と 200mΩ の RSENSE 搭載、Type 3、2 ペア、8 チャネルの PoE PSE コントローラ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3890プログラマブル遅延機能搭載、低静止電流、1% 精度、スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
General-purpose MCUs

MSPM0G1107128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5234128KB フラッシュ、8KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF
シリーズ電圧リファレンス

REF34252.5V、低ドリフト、低消費電力、小フットプリントのシリーズ電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLV4311.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM5050-26V ~ 75V、400μA の静止電流 (IQ)、ORing FETコントローラ

データシート: PDF
AC/DC controllers

LM502013 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード PWM、昇圧 / フライバック / SEPIC コントローラ

データシート: PDF
理想ダイオードと OR コントローラ

LM5050-15V ~ 75V、400μA の静止電流 (IQ)、ORing FET コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLV431A1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7731信頼性の高い EMC 特性、トリプルチャネル、2/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
I2C アイソレータ

ISO15412.5kVrms、絶縁型単方向クロック、双方向 I2C アイソレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

ドーター・カード

PSEMCUDAUEVM-082 — 24 ポート IEEE802.3bt 対応 PSE システム向けマイコン・ドーター・カード

This reference design showcases a Type-4 (PoE 2, 4-Pair) 24-port Ethernet switch for Power over Ethernet (PoE) applications which can send up to 90W per port for for IEEE 802.3bt (PoE 2) applications and up to 120W per port for non-standard applications. Based on the MSP430F523x and MSPM0G1107x (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050026-23881 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050026-23882 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PSEMCUDAUEVM-082 24 ポート IEEE802.3bt 対応 PSE システム向けマイコン・ドーター・カード

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050026-23881 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050026-23882 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン
評価ボード

PSEMTHR24EVM-081 — 24 ポート PSE システム向け、PSE ドーター・カード

This reference design showcases a Type-4 (PoE 2, 4-Pair) 24-port Ethernet switch for Power over Ethernet (PoE) applications which can send up to 90W per port for for IEEE 802.3bt (PoE 2) applications and up to 120W per port for non-standard applications. Based on the MSP430F523x and MSPM0G1107x (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050026-23881 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050026-23882 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PSEMTHR24EVM-081 24 ポート PSE システム向け、PSE ドーター・カード

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050026-23881 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050026-23882 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン
ドーター・カード

TPS23881EVM-083 — 24 ポート PSE システム向け IEEE802.3bt 対応 PSE ドーター・カード

This reference design showcases a Type-4 (PoE 2, 4-Pair) 24-port Ethernet switch for Power over Ethernet (PoE) applications which can send up to 90W per port for for IEEE 802.3bt (PoE 2) applications and up to 120W per port for non-standard applications. Based on the MSP430F523x and MSPM0G1107x (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050026-23881 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS23881EVM-083 24 ポート PSE システム向け IEEE802.3bt 対応 PSE ドーター・カード

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050026-23881 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (4 ペア) 電源装置の リファレンス デザイン (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2026/01/12
アプリケーション概要 How to Load TPS2388x SRAM and Parity Code Over I2C (Rev. E) PDF | HTML 2023/04/20
アプリケーション概要 Choosing PoE PSE System Software Solutions PDF | HTML 2021/08/03
技術記事 Get more out of your power supply with port power management PDF | HTML 2019/11/11
アナログ デザイン ジャーナル Challenges and solutions for PoE systems in Ethernet switches 2019/09/30

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
USB2ANY USB2ANY インターフェイス アダプタ
ハードウェア・プログラミング・ツール
MSP-FET MSP MCU プログラマとデバッガ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。