MSP-FET
MSP MCU プログラマとデバッガ
MSP-FET
概要
MSP-FET は、強力なエミュレーション開発ツールであり、一般的にデバッグ プローブと呼ばれ、MSP 低消費電力マイクロコントローラ (MCU) の開発を迅速に開始することを可能にします。
JTAG および SBW インターフェイスの双方に対応し、プログラミングおよびリアルタイム デバッグをサポートします。さらに、MSP-FET はコンピュータの USB インターフェイスと MSP の UART 間でバックチャネル UART 接続も提供します。これにより、MSP プログラマは、MSP とコンピュータ上で動作するターミナル間でシリアル通信を行う便利な手段を得ることができます。また、UART や I2C の通信プロトコルを経由する BSL(ブートストラップ ローダ)を使用してプログラム(多くの場合ファームウェアと呼ばれます)を MSP ターゲットにロードする機能もサポートしています。
USB インターフェイスは MSP-FET をコンピュータに接続し、14 ピン コネクタは MSP デバッグ エミュレーション ポートへのアクセスを提供します。標準 JTAG インターフェイス、あるいはピン数を節減する Spy-Bi-Wire(2 線式 JTAG)プロトコルを使用した構成のいずれかが可能です。
14 ピン ケーブルと MSP デバッグ ポート間の接続は通常、標準化された 14 ピン ヘッダ コネクタをターゲット ボード上に配置し、必要なエミュレーション信号を、該当するそれぞれのデバッグ ピンにルーティングして行います。この方法はソフトウェア デベロッパーに、シンプルなインシステム デバッグ モデルを提供します。
MSP-FET を MSP ターゲット ソケット ボードと組み合わせて使用し、ソフトウェア開発サイクルの初期段階で利便性を向上できます。14 ピン デバッグ コネクタに加えて、これらのキットは MSP デバイス上の複数のピンへのアクセスを提供することから、独自のターゲット ボードの設計と構築の前でもソフトウェア開発を容易に開始できます。
MSP432 デバイスは、MSP-FET 用 MSP432 アダプタを介して、ARM 20pin コネクタおよび ARM 10pin コネクタを備えたボードに接続することが可能です。標準的な ARM JTAG インターフェイス、または ARM SWD (2 ワイヤ JTAG) プロトコルのいずれかを使用することができます。
** MSP-FET の第 2 世代は、Code Composer Studio™ v7.0、IAR EW430 v7.1、IAR EWAR v8.10 以降の IDE でサポートされています。古い IDE リリースを使用する場合は、この E2E 投稿を参照してください。MSP-FET の第 2 世代と第 1 世代を識別する方法については、MSP デバッガ ガイド (セクション 5.6.1:一般的な機能) に記載されています。**
技術仕様
- ソフトウェアで設定可能な供給電圧:1.8V~3.6V、100mA
- コードを保護するため、JTAG セキュリティ ヒューズの切断をサポート
- MSP432 デバイスにおけるコード保護のための JTAG および SWD ロックをサポート
- JTAG ヘッダを備えたすべての MSP430 ボードをサポート
- JTAG と Spy-Bi-Wire(2 線式の JTAG)の各デバッグ プロトコルをサポート
- ARM JTAG と ARM SWD JTAG の各デバッグ プロトコルをサポート
特長
- USB デバッグ インターフェイスは、MSP430 マイコンをコンピュータに接続し、リアルタイムでイン システムのプログラミングやデバッグを実施
- Code Composer Studio および IAR Embedded Workbench 開発環境において、すべての MSP430 および MSP432 デバイスでエネルギー測定とデバッグを可能にする EnergyTrace™ テクノロジを有効化
- 3 ステート モードをサポートし、EnergyTrace による電力消費量を高精度に表示
- MSP430 と PC 間の双方向通信を可能にするバックチャネル UART を搭載
- これにより、アプリケーション実行中にセンサからの入力のシミュレーションやデバッグ データのロギングが可能
- MSP ブートストラップ ローダ(BSL)インターフェイス
- 従来の FET プログラマ MSP-FET430UIF と比較して最大 4 倍の高速なリード/ライト速度を実現
- MSP-FET インターフェイス モジュール
- 14コンダクタ ケーブル
- Micro USB ケーブル
MSP430 microcontrollers
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
詳細はこちら
- MSP-FET のご購入
- 最新の CCS IDE をダウンロード
- デバッガ ユーザーズ ガイドおよびハードウェア ユーザー ガイドを参照してください
- デバッグ ビデオを参照
購入と開発の開始
MSP-FET — MSP430 フラッシュ・エミュレーション・ツール
サポート対象の製品とハードウェア
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | MSP430 Hardware Tools User's Guide (Rev. AH) | PDF | HTML | 2021/03/23 | |||
| ユーザー・ガイド | MSP Debuggers User's Guide (Rev. O) | PDF | HTML | 2020/04/24 | |||
| 証明書 | MSP-FET EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019/01/02 | ||||
| 技術記事 | The exclusive MSP back-to-school sale is here! | PDF | HTML | 2015/08/26 | |||
| 技術記事 | High-level analog integration in an ultra-low-power MCU? You bet! | PDF | HTML | 2015/06/17 | |||
| アプリケーション・ノート | MSP430 Advanced Power Optimizations: ULP Advisor SW and EnergyTrace Technology | 2014/06/09 |