MSP432-DEBUGGERS
MSP432 用デバッガ
MSP432-DEBUGGERS
概要
MSP432 マイコンは、TI やサード・パーティー・ベンダのさまざまなデバッガとの組み合わせで動作します。
- テキサス・インスツルメンツ:
- XDS100v2:
- Spectrum Digital XDS100v2 は、TI のプロセッサを対象とする XDS100 デバッグ・プローブ (エミュレータ) ファミリの第 2 世代です。XDS100 ファミリの特長は、XDS デバッグ・プローブ・ファミリ全体の中で最小コストであると同時に、従来型の JTAG 規格 (IEEE1149.1) をサポートしていることです。また、すべての XDS デバッグ・プローブは、ETB(Embedded Trace Buffer、組込みトレース・バッファ)搭載のすべての ARM と DSP プロセッサに対し、コア・トレースとシステム・トレースをサポートしています。
- XDS200:
- Spectrum Digital XDS200 は、TI のプロセッサを対象とする XDS200 デバッグ・プローブ (エミュレータ) ファミリのうち最初のモデルです。XDS200 ファミリは、超低コストの XDS100 と高性能の XDS560v2 の間で、低コストと良好な性能のバランスを重視しています。また、すべての XDS デバッグ・プローブは、ETB(Embedded Trace Buffer、組込みトレース・バッファ)搭載のすべての ARM と DSP プロセッサに対し、コア・トレースとシステム・トレースをサポートしています。
- XDS560vs(USB とイーサネット対応のデバッグ・プローブ、USB 対応のデバッグ・プローブ):
- XDS560v2 システム・トレースは、TI のプロセッサを対象とする XDS560v2 高性能デバッグ・プローブ (エミュレータ) ファミリのうち最初のモデルです。XDS560v2 は、XDS デバッグ・プローブ・ファミリの中で最高の性能を提供し、従来型の JTAG 規格(IEEE1149.1)と、cJTAG(IEEE1149.7)の両方をサポートしています。
- XDS100v2:
- IAR-IJet:
- I-jet は、JTAG と SWD/SWO を経由する高速なデバッグ・プラットフォームを実現します。この製品はターゲットの消費電力を高精度で測定し、IAR Embedded Workbench 環境で Power debugging (電力関連のデバッグ機能) を実行可能にします。I-jet は、すべての ARM コアと ARM-Cortex コアをサポートしています。
- Keil デバッガ(ULINK2、ULINKpro):
- ULINK2 および ULINKpro を MDK Version 5 と組み合わせると、Cortex-M デバイス向けに優れたデバッグ機能を実現できます。プロセッサの最高速度での動作時に、プロセッサの制御、ブレークポイントの設定、メモリ内容の読み書き制御を実行できます。
- SEGGER J-Link (各種プローブが付属):
- 最大 3MB/s という RAM へのダウンロード速度に、従来製品を上回る複数のフラッシュローダと、マイコンのフラッシュ・メモリ内で数の制限なくブレークポイントを設定できる能力を組み合わせた結果、デバッグとフラッシュへのプログラミング (書き込み) 環境を最適化するうえで、J-Link デバッグ・プローブは確実に最高クラスの選択肢になっています。IAR EWARM、CCS (Code Composer Studio)、および Keil µVision が J-Link をサポートしています。
特長
| ツール | CCS Windows | CCS Linux | CCS MacOS | CCS Cloud | IAR EWARM | Keil µVision | Energia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XDS-110ET(LaunchPad) | サポートあり | サポートあり | サポートあり | サポートあり | サポートあり | サポートあり | サポートあり |
| XDS100 | サポートあり | サポートあり | サポートあり | サポートあり | |||
| XDS200 | サポートあり | サポートあり | サポートあり | サポートあり | |||
| SEGGER J-Link | サポートあり | サポートあり | サポートあり | サポートあり | サポートあり | ||
| Keil Ulink 2 | サポートあり | ||||||
| Keil Ulink Pro | サポートあり | ||||||
| IAR I-Jet | サポートあり |
- Debugger options for MSP432 MCUs from Texas Instruments, IAR, Keil and SEGGER for MSP432 MCUs
Arm Cortex-M4 マイコン
購入と開発の開始
ハードウェア・プログラミング・ツール
MSP-FET — MSP430 フラッシュ・エミュレーション・ツール
サポート対象の製品とハードウェア
デバッグ・プローブ
TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG デバッグ・プローブ
サポート対象の製品とハードウェア
デバッグ・プローブ
TMDSEMU200-U — XDS200 USB デバッグ・プローブ
サポート対象の製品とハードウェア
デバッグ・プローブ
TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ software v2 system trace USB debug probe
サポート対象の製品とハードウェア
TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ software v2 system trace USB debug probe
デバッグ・プローブ
TMDSEMU560V2STM-UE — XDS560v2 システム・トレース、USB とイーサネットに対応したデバッグ・プローブ
サポート対象の製品とハードウェア
TMDSEMU560V2STM-UE — XDS560v2 システム・トレース、USB とイーサネットに対応したデバッグ・プローブ
デバッグ・プローブ
I-JET — IAR により供給されるデバッグ・プローブ
I-JET — IAR により供給されるデバッグ・プローブ
デバッグ・プローブ
TMS320-XDS100-V3 — MSP432 向けデバッガ
TMS320-XDS100-V3 — MSP432 向けデバッガ
デバッグ・プローブ
ULINK2 — Keil により供給されるデバッガ
ULINK2 — Keil により供給されるデバッガ
デバッグ・プローブ
ULINKPRO — Keil により供給されるデバッガおよび追跡ユニット
ULINKPRO — Keil により供給されるデバッガおよび追跡ユニット
デバッグ・プローブ