TIDM-KNXTHERMOSTAT

ワイヤード KNX サーモスタット リファレンス デザイン

TIDM-KNXTHERMOSTAT

設計ファイル

概要

MSP430™ マイコン(MCU)向け、TI と TAPKO Technologies GmbH™ の KNX ソフトウェア / ハードウェア製品のプラットフォームのリファレンス デザインです。有線式 KNX サーモスタットは、MSP430FR5969 マイコンの超低消費電力 FRAM 技術を活用しており、パワー サイクル(電源オフと電源オン)が発生した場合でもユーザー設定を持続するサーモスタットを実現します。MSP マイコンのリアルタイム クロック(RTC)により、温度プロファイルを作成し、自動温度調整を可能にします。  TI の HDC1000 デジタル湿度センサによって収集された温度と湿度の測定データは、I2C 通信ライン経由で MSP マイコンに送信されます。Sharp® メモリ LCD ブースタパック(430BOOST-SHARP96)プラグイン モジュールと 4 個のスイッチを使用して、ユーザー インターフェイスを製作できます。

特長
  • 包括的な認証済みツイストペア KNX トランシーバ
  • KNX スタックは TPUART とビット ベース TP をサポート
  • いかなる認証済み KNX デバイスとも相互運用が可能
  • 電源オフの場合も設定を保持するサーモスタット
  • TAPKO Technologies 経由で KAIstack のライセンスを入手できます
  • サード パーティーの PHY モジュールと KNX 電源 を注文 (info@tapko.de)
  • サード パーティー USB-to-KNX の詳細
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB27A.PDF (8430 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRKI4.PDF (199 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRKI6.ZIP (100 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBU4.ZIP (162 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRKI5.PDF (635 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRKI3.PDF (39 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

湿度センサ

HDC1000温度センサ内蔵、低消費電力、3% の精度、デジタル湿度センサ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR596964KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

開発キット

MSP-EXP430FR5969 — MSP430FR5969 LaunchPad™ 開発キット

MSP430™ マイコン(MCU)向け、TI と TAPKO Technologies GmbH™ の KNX ソフトウェア / ハードウェア製品のプラットフォームのリファレンス デザインです。有線式 KNX サーモスタットは、MSP430FR5969 マイコンの超低消費電力 FRAM 技術を活用しており、パワー サイクル(電源オフと電源オン)が発生した場合でもユーザー設定を持続するサーモスタットを実現します。MSP マイコンのリアルタイム クロック(RTC)により、温度プロファイルを作成し、自動温度調整を可能にします。  TI の HDC1000 (...)
EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-3DGRAPHICS-QVGA QVGA 3-D グラフィックス、超低消費電力マイコン上 TIDM-KNXTHERMOSTAT ワイヤード KNX サーモスタット リファレンス デザイン
ドーター・カード
TPS23881B1EVM-024 TPS23881B ドーターカード
評価ボード
ADS1282EVM-CVAL ADS1282-SP 耐放射線特性の評価基板
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

MSP-EXP430FR5969 MSP430FR5969 LaunchPad™ 開発キット

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-3DGRAPHICS-QVGA QVGA 3-D グラフィックス、超低消費電力マイコン上 TIDM-KNXTHERMOSTAT ワイヤード KNX サーモスタット リファレンス デザイン
ドーター・カード
TPS23881B1EVM-024 TPS23881B ドーターカード
評価ボード
ADS1282EVM-CVAL ADS1282-SP 耐放射線特性の評価基板

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCC84 — TIDM-KNXTHERMOSTAT Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-KNXTHERMOSTAT ワイヤード KNX サーモスタット リファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCC84 TIDM-KNXTHERMOSTAT Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/05/19
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-KNXTHERMOSTAT ワイヤード KNX サーモスタット リファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcc84 or www.ti.com/lit/xx/tidcc84/tidcc84.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCC84. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド KNX Thermostat TI Design Guide (Rev. A) 2016/06/21
技術記事 Make building automation systems interoperable with KNX software on ultra-low-powe PDF | HTML 2016/03/31
アプリケーション・ノート KNX システムにおけるMSPマイコンの活用 英語版 2016/03/30

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ハードウェア・プログラミング・ツール
MSP-FET MSP MCU プログラマとデバッガ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。