TIDM-SMBUS
SMBus デザイン、低消費電力マイコン使用
TIDM-SMBUS
概要
This design utilizes existing Launchpad evaluation kits and BoosterPack plug-in modules to demonstrate the implementation of a SMBus-based system using Texas Instrument’s MSP430 SMBus Library.
特長
• Low-power
• Cost-effective
• Shows implementation of smbuslib as Master and Slave
• Uses TMP006 to measure temperature of objects remotely
• Simple LED dimmer implementation using MSP430 as SMBus slave
• Easy-to-use GUI
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDF6.PDF (85 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 microcontrollers
MSP430G2553 — 16KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU
データシート:
PDF
MSP430 microcontrollers
MSP430FR5969 — 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc970 or www.ti.com/lit/xx/tidc970/tidc970.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC970. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | SMBus Design Using MSP430 Design Guide | 2015/03/05 |