TIDA-00246

汎用エネルギー・ハーベスト・アダプタ・モジュール、熱電発電機(TEG)用、リファレンス・デザイン

TIDA-00246

設計ファイル

概要

この TI Design はエネルギー・ハーベストの汎用ソリューションを実現するとともに、熱電発電機 (TEG) 向けの実用的なアプリケーション例を提示したリファレンス・デザインです。60nA で動作するフル・プログラマブル・ステート・マシンで、必要に応じて主要な機能をシステムから有効または無効にすることができ、消費電力を最適化します。TIDA-00246 は、MSP430FR5969 LaunchPad 開発キット (MSP-EXP430FR5969) 向けのブースタパックとして機能し、超低消費電力のステート・マシンとして使用できます。

II-VI Marlow 社の詳細については、こちらをクリック

特長
  • Marlow 社の EverGen® Power Strap による熱源からのエネルギー・ハーベスト
  • 負の温度勾配への耐性
  • 低い温度勾配に合わせて最適化 (超低消費電力)
  • ステート・マシンが最小電力モード時は、システム全体 (電源 + マイコン + ロジック) の消費が 60nA
  • MSP430FR5969 LaunchPad 用のブースタ・パック (MSP-EXP430FR5969)
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU808.PDF (4483 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRDS1.PDF (301 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRDS0.PDF (96 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRDS3.ZIP (814 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCA09.ZIP (298 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRDS2.PDF (972 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRDR9.PDF (513 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ チャージャ IC

BQ25570昇圧チャージャとナノパワー降圧コンバータ搭載、超低消費電力、ハーベスト パワー マネージメント IC

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV3691ナノパワー、小型サイズ、シングル コンパレータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD13202Q22mm x 2mm の SON 封止、9.3mΩ、シングル、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17483F4ゲートの ESD 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、260mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
リアルタイム クロック (RTC) とタイマ

TPL5100パワー ゲート機能と MOS ドライバ搭載、ナノパワー プログラマブル タイマ

データシート: PDF | HTML
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TCA9535割り込み / 構成レジスタ搭載、16 ビット 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Generic Energy Harvesting Adapter Module for TEG 2015/03/27
ホワイト・ペーパー Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 2017/07/07

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP430FR5969 MSP430FR5969 LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。