TIDA-01434
24ビットADC用の絶縁された、変圧器なしのバイポーラ電源のリファレンス デザイン
TIDA-01434
概要
3.65mm と薄型のこの絶縁型リファレンス デザインは、24 ビット デルタ-シグマ アナログ / デジタル コンバータ(ADC)により高集積のバイポーラ入力高性能ソリューションを実現します。現代のアナログ入力モジュールには、同じ空間サイズでより高いチャネル密度 (消費電力の低減が必要) と同時により広い動作温度範囲など、さまざまな面で高い性能が求められます。
特長
- 高精度デルタ シグマ ADC ADS124S08 と組み合わせた統合型絶縁電源、技術、反転チャージポンプの性能評価
- 3.3 V バックプレーン電源を備えた絶縁電源設計
- トランスレス、全高 3.65mm、高度に統合された設計
- ADS124S08 データシートの値、リファレンス セットアップ、テスト対象デザインの有効解像度の比較
| 出力電圧オプション | TIDA-01434.1 | TIDA-01434.2 | TIDA-01434.3 |
|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 3 | 3 | 3 |
| Vin(最大)(V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Vout (Nom) (V) | 3.3 | -2.5 | 2.5 |
| Iout(最大)(V) | .05 | .01 | .01 |
| 出力電力(W) | .165 | .025 | .025 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC |
| トポロジ | Other | Linear Regulator^Other | Linear Regulator |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRV06.PDF (59 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 24 ビット ADC 向け、絶縁型、トランスなし、バイポーラ電源のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2018/09/14 | ||
| 製品概要 | Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/08/20 |