TIDA-020075

車載、高電圧バッテリ管理システム、2チャネル、パイロヒューズ ドライバ ボードのリファレンス デザイン

TIDA-020075

設計ファイル

概要

フル ハイブリッド (FHV)、プラグインハイブリッド車 (PHV)、バッテリ電気自動車 (BEV) の各バッテリ ジャンクション ボックスは、バッテリ パックを接続解除するコア機能を内蔵しており、過電流、永続的な損傷、または熱暴走からバッテリを保護します。このリファレンス デザインは、車載グレード、機能安全準拠のシングルまたはデュアル スクイブ ドライバのデザインを製作する方法を提示します。

ボードのサイズは 44mm × 130mm です。

特長
  • フル統合型、シングルまたはデュアルのパイロヒューズ ドライバのデザイン
  • TI の接触器ドライバやパック モニタと組み合わせると、配線ハーネスの工数を低減できます
  • 構成、診断、導入に使用できる SPI
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU962.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMDH4.PDF (220 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDH3.PDF (199 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDH6.ZIP (1481 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGS9.ZIP (755 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDH5.PDF (980 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMDH2.PDF (308 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ソレノイド ドライバ

DRV3901-Q1自動車、40V、3.4Aシングルチャネルパイロヒューズドライバー

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車載用、高電圧バッテリ管理システム 2 チャネル パイロヒューズ ドライバ ボードのリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/01/08

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
USB2ANY USB2ANY インターフェイス アダプタ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。