TIDA-01041

マルチフェーズ、高精度、0.5 ~ 100A のバッテリ構成に対応するバッテリ テスタのリファレンス デザイン

TIDA-01041

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、幅広い電流バッテリ テスト用途に対応する多相ソリューションを実現します。2 相昇降圧コントローラである LM5170 の デイジーチェーン構成を活用することで、100A の充放電レートを達成できる設計となっています。TIDA-01041 は高精度の定電流 (CC)/定電圧 (CV) キャリブレーション ループにより、最高 0.01% の電圧制御精度を達成できます。主要な設計理論をすべて説明し、部品の選択プロセスや最適化についての指針も示しています。回路図、ボード レイアウト、ハードウェア テスト、結果も公開されています。

特長
  • 高精度のキャリブレーション機能により、フルスケールで 0.02% の電流制御精度と、フルスケールで 0.01% の電圧制御精度を実現
  • 0.5A から 100A までの充電および放電をサポート
  • 8V ~ 16V の入力電圧 (バス) を受け入れ、0V ~ 4.2V (最大 5V) で出力負荷 (バッテリ) に電力を供給
  • 2 個の LM5170 マルチフェーズ双方向昇降圧統合コントローラとドライバに対応し、充放電を実施
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU743A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRZA6.PDF (498 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZA5.PDF (213 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZA8.ZIP (24839 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFD1.ZIP (1348 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZA7.PDF (7426 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZA4B.PDF (1289 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS737逆電流保護機能とイネーブル搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM51183 ~ 75V の広範囲 Vin、電流モードの非同期 昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS717イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

TLV07高精度、36V、低ノイズ、レール ツー レール出力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM26641.8V ~ 5.5VIN、スイッチト キャパシタ電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5170-Q1AEC-Q100 認証済み、マルチフェーズ双方向電流コントローラ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4S012USB インターフェイス向け、15V 対応 Vbus、クワッド 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

THS4561超低消費電力、60MHz、広い電源電圧範囲、完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA827低ノイズ、高精度、JFET入力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

SN74LV4053A-Q1車載、5V、2:1 (SPDT)、3 チャネル、アナログ スイッチ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G04-Q1車載、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
General-purpose MCUs

TM4C1294NCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC80004超小型、4 チャネルで電圧出力の本格的な 16 ビット DAC、1LSB の INL/DNL を達成

データシート: PDF | HTML
電圧変換ゲート

SN74LV1T00単一電源、2 入力正論理 NAND ゲート ロジック レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
電圧変換ゲート

SN74LV1T32ロジック レベル シフタ搭載、単一電源、2 入力正論理 OR ゲート

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LM6142デュアル、24V、17MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF
高精度 ADC

ADS131A0424 ビット、128kSPS、4 チャネル同時サンプリング デルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 多相、高精度、0.5~100A のバッテリ構成に対応するバッテリ・テスタのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019/08/09
技術記事 Taking a modular approach to high-precision, high-current battery test equipment PDF | HTML 2019/06/21
技術記事 Achieving highly accurate full-scale charge and discharge current control for high PDF | HTML 2018/08/13

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
USB2ANY USB2ANY インターフェイス アダプタ

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-010086 デジタル制御によるコスト最適化された10Aバッテリの形成とテスト リファレンス デザイン TIDA-01042 50A、100A、200A アプリケーション向け、モジュール型バッテリ テスタのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
DELTASIGMAEVAL-GUI デルタ・シグマ評価ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。