TIDA-010089

2 象限対応、15V・8A のプログラマブルリニア DC 電源リファレンスデザイン

TIDA-010089

設計ファイル

概要

このリファレンスデザインは、電流および電圧の制御精度がフルスケール (FS) で ±0.02% 未満の、低ノイズかつ高効率な双方向電源を示します。この設計は、正確な電流制御のためにアナログ帰還ループを使用し、ソースモード時のリニア段での電力損失を抑えるために電圧トラッキング回路を実装しています。この実装により、120W の出力が可能で、外部冷却を用いれば最大 25W のシンク動作 (吸収) も行えます。

特長
  • 低ノイズのリニア出力段、20MHz 帯域幅で 3mVpp の出力ノイズ
  • ±0.02% 未満のフルスケール精度で電流と電圧を高精度に制御
  • ソース動作時の最大電力:120W
出力電圧オプション TIDA-010089.1
Vin(最小)(V) 24
Vin(最大)(V) 48
Vout (Nom) (V) 15
Iout(最大)(V) 8
出力電力(W) 120
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous^Linear Regulator
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU982.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDME24.PDF (652 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDME23.PDF (349 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDME26.ZIP (5145 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGX1.ZIP (1325 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDME25.ZIP (5145 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDME22.PDF (2213 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM26641.8V ~ 5.5VIN、スイッチト・キャパシタ電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LM358デュアル、30V、700kHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
アナログ スイッチ / マルチプレクサ

TMUX40531.8V ロジックと互換性のあるロジック、±12V、2:1、3 チャネル、マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS180118V 双方向フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC70502デュアルチャネル、1 LSB INL、14 ビット、SPI、電圧出力 D/A コンバータ (DAC)

データシート: PDF | HTML
温度スイッチ

TMP70810℃ と 30℃ のヒステリシス採用、抵抗プログラマブル温度スイッチ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF540.8ppm/℃ のドリフト (最大値)、0.11ppmp-p の 1/f ノイズ、最大 380μA の低静止電流、高精度、電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR3801040μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER® 80V、1.0A、2.2MHz、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
計測アンプ

INA818±60V の過電圧保護機能搭載 (ゲイン ピン 1 と 8)、低消費電力 (350μA)、高精度計測アンプ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5146デューティ サイクル範囲の広い 100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML
ソリッドステート リレー

TPSI305010V ゲート電源内蔵、絶縁型スイッチ ドライバ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LM393商用グレード、デュアル差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA192高電圧、レール・ツー・レール入出力、5μV、0.2μV/℃、高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 2 象限、15V、8A、プログラマブル線形 DC 電源のリファレンス設 計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/05/21

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
USB2ANY USB2ANY インターフェイス アダプタ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。