TIDA-01042
50A、100A、200A アプリケーション向け、モジュール型バッテリ テスタのリファレンス デザイン
TIDA-01042
概要
このリファレンス デザインは、各種電流レベルのバッテリを 1 つの設計で柔軟にテストできるモジュール型のバッテリ テスト ソリューションです。このデザインは TIDA-01041 リファレンス デザインを活用しており、2 個の 100A バッテリ テスタを独立形式で動作させること、または並列接続して最大電流出力を 100A から 200A に増やすことができます。このデザインは、設計理論、パーツの選定、このソリューションの最適化方法を提示します。
特長
- モジュール型設計により、最大 200A の充放電が可能
- 高精度のキャリブレーション機能により、フルスケールで 0.02% の電流制御精度と 0.02% の電圧制御精度を実現
- 8V ~ 16V の入力電圧 (バス) を受け入れ、0V ~ 4.2V (最大 5V) で出力負荷 (バッテリ) に電力を供給
- 最大 4 個の LM5170-Q1 マルチフェーズ双方向昇降圧統合コントローラとドライバに対応し、充放電を実施
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZT1.PDF (241 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
General-purpose MCUs
TM4C1294NCPDT — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート:
PDF
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 50A、100A、200A アプリケーション向け、モジュール型バッテリ・テスタのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2019/06/25 | ||
| 技術記事 | Taking a modular approach to high-precision, high-current battery test equipment | PDF | HTML | 2019/06/21 |